De koppeling van de verschillende sectoren en spelers zoals energienetten, gebouwen, lokale opwekkers, laadpalen en elektrische voertuigen is de sleutel tot duurzame en geïntegreerde elektromobiliteit op basis van hernieuwbare energie. Daartoe behoren bijv. de integratie van voertuigen in het Smart Grid resp. Smart Home, efficiënte en gebruikersvriendelijke bedrijfsprocessen, alsmede het apparaat- en patch-management voor exploitanten van laadparken. Al deze diensten vereisen een beveiligde communicatie op basis van verschillende protocollen. Met de nieuwe generatie CHARX control modular-controllers, het open Linux-platform voor de implementatie van klantsoftware en de jarenlange applicatiekennis van Phoenix Contact bent u optimaal voorbereid op deze uitdagingen.
De laadcontroller EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB met behuizing voor railmontage en steekbare aansluittechniek dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3-fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Alle laadfuncties, omvangrijke configuratie-instellingen alsmede een vergrendelingsbesturing zijn reeds geïntegreerd.