CHARX control modular – AC-laadcontrollers voor laadpalen en thuisladers

AC-laadcontrollers voor laadpalen en thuisladers

De schaalbare Mode-3-laadcontrollers CHARX control modular vormen het hart van een slimme laadinfrastructuur. Het open Linux-platform maakt sectorkoppeling, klantspecifieke IoT-toepassingen en smart services mogelijk. Regelmatige, gratis updates zorgen voor cybersecurity en bieden nieuwe functies zoals bidirectioneel opladen en plug-and-charge. Eenvoudige implementatie van het ijkrecht en professionele support-services ronden het aanbod af.

Go to Product Detail Page for item 1622459
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-laadregeling
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC-laadregeling
1622459

De laadregeling EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS met behuizing voor railmontage dient voor het laden van elektrische voertuigen aan het 3 fase-wisselstroomnet volgens IEC 61851-1, Mode 3. Geoptimaliseerd voor laadstations met vast gemonteerde voertuiglaadconnector. Alle laadfuncties en omvangrijke configuratie-instellingen zijn reeds geïntegreerd.

Uw voordelen

  • Rechtszekerheid en maximale beveiliging tegen cyberrisico's
  • Toekomstbestendige connectiviteit voor facturering, belastingsmanagement en smart grid
  • Kostenefficiënte schaalbaarheid zonder complexe conversies
  • Langdurige compatibiliteit en investeringsbescherming dankzij updatemogelijkheid
  • Maximale flexibiliteit voor merkaanwezigheid en klantervaring

Interfaces, functies en schaalbaarheid

CHARX control modular is klaar voor Plug-and-Charge en facturering conform ijkrecht

Plug-and-Charge en ijkrecht Nieuwste functies dankzij regelmatige, gratis software-updates

Plug-and-Charge

  • Automatische verificatie en betaling van het laadproces
  • Tijdbesparend en handig, omdat er geen apps of oplaadkaarten nodig zijn
  • Beveiliging tegen manipulatie en misbruik dankzij codering volgens ISO 15118-2
  • Inbegrepen in softwareversie 1.9

Vereenvoudigd ijkrechtconcept

  • Aanzienlijke verkorting van het certificeringsproces voor uw laadoplossing
  • Meerdere energiemeters voor een flexibel design van uw ijkrechtoplossing
  • Geen certificaatverlies bij toekomstige updates - geen dure hercertificering nodig
  • Inbegrepen in softwareversie 1.8
De CHARX control modular laadcontroller maakt de sectorkoppeling mogelijk

De laadcontroller voor een slimme en duurzame laadinfrastructuur Klaar voor IoT-toepassingen, slimme diensten en sectorkoppeling

De wederzijdse koppeling van verschillende sectoren en spelers, zoals energienetten, gebouwen, lokale opwekkers, laadpalen en elektrisch voertuigen, wordt steeds belangrijker voor de toekomst van de elektromobiliteit.

Daarom is communicatie de sleutelfactor voor een duurzame en geïntegreerde elektromobiliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energieën. Daartoe behoren bijv. de integratie van elektrische voertuigen in het Smart Grid resp. Smart Home, efficiënte en gebruikersvriendelijke bedrijfsprocessen, alsmede het apparaat- en patch-management voor exploitanten van laadparken.

Al deze diensten vereisen een beveiligde communicatie op basis van verschillende protocollen. Met de nieuwe generatie CHARX control modular-controllers, het open Linux-platform en de applicatiekennis van Phoenix Contact bent u op deze uitdaging optimaal voorbereid.

Adviesgesprek over producten voor de elektromobiliteit

Eersteklas ondersteuning tegen eerlijke prijzen Professioneel advies en ondersteuning bij engineering

Van First tot Third Level-ondersteuning krijgt u als klant persoonlijke en snelle ondersteuning van getrainde experts van ons bedrijf:

  • Leveren van kant-en-klare blauwdrukken van typische laadpalen
  • Advies over Bill of Material (BOM), bekabelingsschema en documentatie
  • Ondersteuning bij de configuratie en programmering van de laadregelaars
  • Ondersteuning bij de ijkrechtcertificering van uw laadoplossing
  • Ondersteuning bij de aansluiting aan backend- en energiemanagementsystemen
  • Ontwikkeling van klantspecifieke applicaties

Vergelijking van de besturingsseries

De compacte 1000-klasse
De slimme 3000-serie
De compacte 1000-klasse

De slimme 3000-serie

Breedte 18,8 mm 37,6 mm
Mogelijke bedrijfsmodi Standalone, client Standalone, client, Server (voor het beheer van maximaal 48 laadpunten)
Interfaces voor outlet/laadkabel, contactor, RFID-lezer, energiemeter, verschilstroombewaking, ontgrendeling bij netuitval, configureerbare I/O's
IJkrechtconform laden met OCMF-ondersteuning ¹⁾
Linux-platform, web based management, dynamisch belastingsmanagement, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 voor Plug-and-Charge en, in de toekomst, Vehicle-to-Grid (optioneel als artikelvarianten)
Draadloze 4G/2G-telecomnetwerken (optioneel als artikelvarianten)
WLAN (optioneel achteraf uit te rusten via USB-adapter)
Productdetails bekijken Productlijst bekijken

¹⁾ Wordt bij klasse 1000 alleen in combinatie met klasse 3000 ondersteund.

3D weergave

Beleef het nu in 3D

Bekijk de AC-laadcontroller CHARX control modular 3150 in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.

Geschikt toebehoren

Energiemeters
RFID-lezer
Verschilstroombewaking
Voeding
Energiemeters

RFID-lezer

Verschilstroombewaking

Voeding

Productlijst bekijken Productlijst bekijken Productlijst bekijken Productlijst bekijken

Schaalbaar voor elke toepassing Van de afzonderlijke thuislader tot de parkeergarage met 48 laadpunten

Voorbeeld van integratie van een CHARX control modular 1000-laadcontroller in een afzonderlijke thuislader zonder communicatieverbinding
Voorbeeld 1: carport met enkele thuislader zonder communicatiekoppeling. De besturing van de 1000-serie beschikt reeds over alle noodzakelijke functies voor eenvoudige laadpunten, zoals lekstroomherkenning of ontgrendeling van de laadconnector bij stroomuitval. Voor de toegangsrechten kunnen gebruikers op een lokale RFID-whitelist worden aangemaakt.
Voorbeeldintegratie van de CHARX control modular 3150-laadcontroller in een enkel laadpunt met draadloze backendkoppeling in de smart city
Voorbeeld 2: enkel laadpunt met draadloze backend-koppeling in de smart city. Via het geïntegreerde 4G-modem en het OCPP-protocol maakt de 3150-besturing een draadloze koppeling van het laadpunt aan afrekensystemen mogelijk. Door het compacte design met de hoge functiedichtheid kunnen bijv. laadpalen in straatlantaarns worden geïntegreerd.
Voorbeeldintegratie van de CHARX control modular 3100- en 1000-laadcontrollers in drie dubbele laadpunten met backend-koppeling en terminal op een bedrijfsparkeerterrein
Voorbeeld 3: bedrijfsparkeerterrein met drie dubbele oplaadpunten en terminal met backend-koppeling. Een dubbele laadpaal die bestaat uit een 3100tal- en 1000tal-besturing beheert twee onderliggende dubbele laadpunten, die telkens bestaan uit een 3000tal- en 1000tal-besturing. De touchterminal en het backend-systeem zijn verbonden via de 3100-besturing.
Voorbeeldintegratie van de CHARX control modular 3000- en 1000-laadcontrollers in een parkeergarage met 48 laadpunten en centrale schakelkast met backendkoppeling
Voorbeeld 4: parkeergarage met 48 laadpunten en centrale schakelkast met backend-koppeling. Eén 3000-serie-besturing en elf 1000-serie-besturingen worden via montagerail-busconnectoren verbonden tot een cluster van 12 laadpunten. Met de 3000-besturing worden nog eens drie clusters met een identieke opbouw en dus in totaal tot 48 laadpunten beheerd.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.

Nieuwe producten

Software-update voor AC-laadcontrollers CHARX control modular
Software-update voor AC-laadcontrollers CHARX control modular

AC-laadcontrollers nu met Plug and Charge

Update maakt laden nog eenvoudiger

De AC-laadcontrollers van de CHARX control modular-familie vormen de kern van een intelligente laadinfrastructuur. Met software release 1.9 ondersteunen CHARX SEC-3050 en SEC-3150 nu Plug and Charge (PnC) voor automatische verificatie en betaling van het laadproces.

Belangrijkste kenmerken

  • Softwareversie: 1.9
  • OCPP-versie: 1.6 J
  • ISO-15118-2-ondersteuning conform AFIR
  • Diverse beveiligingspatches
  • Download het updatebestand op de artikelpagina

Uw voordelen

  • Bespaar tijd en verhoog het comfort door de automatische start van het laadproces – zonder apps en laadkaarten
  • Verhoogde veiligheid dankzij codering volgens ISO 15118-2 biedt bescherming tegen manipulaties en misbruik
  • Verbeterde cybersecurity minimaliseert het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw laadpalen

AC-laadcontrollers vereenvoudigen het ijkrecht

Update verkort ijkrechtcertificering

De AC-laadcontrollers van de CHARX control modular-familie vormen de kern van een intelligente laadinfrastructuur. Met software release 1.8 werd het ijkrechtconcept fundamenteel herzien, waardoor het certificeringsproces voor uw laadoplossing aanzienlijk wordt verkort.

Belangrijkste kenmerken

  • Softwareversie: 1.8
  • Ondersteunde voor OCMF geschikte MID-energiemeters: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andere op aanvraag
  • Geen verlies van de ijkrechtcertificering door toekomstige updates
  • Diverse beveiligingspatches
  • Download het updatebestand op artikelpagina

Uw voordelen

  • Meerdere energiemeters maken een flexibel design van uw ijkrechtoplossing mogelijk
  • Geen dure, nieuwe certificering, omdat het ijkrechtcertificaat bij toekomstige software-updates blijft behouden
  • Verbeterde cybersecurity minimaliseert het risico van ongeautoriseerde toegang tot uw laadpalen

Technische FAQ Veelgestelde technische vragen en antwoorden over CHARX control modular

Welke interfaces en protocollen worden ondersteund?
CHARX control modular biedt verschillende interfaces zoals Ethernet, WLAN (via USB-adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT en REST-API. Hierdoor kan de besturing flexibel worden geïntegreerd in een groot aantal backend-, energiebeheer- en IoT-systemen.

Hoe eenvoudig zijn installatie en inbedrijfstelling?
Dankzij Plug-and-play modules, Push-in-aansluittechniek en webgebaseerde configuratie is de installatie bijzonder snel en ongecompliceerd. De WLAN-functie maakt ook draadloze inbedrijfstelling en onderhoud mogelijk - zonder ingewikkelde bekabeling.

Hoe wordt de compatibiliteit met randapparatuur gegarandeerd?
De besturing ondersteunt talrijke energiemeters (MID, conform ijkrecht) en andere randapparatuur, zoals RFID/NFC-modules en DC-foutstroombewaking. Dankzij de modulaire systeemarchitectuur kunnen verschillende componenten eenvoudig worden geïntegreerd en vervangen.

Welke schaalopties zijn beschikbaar?
Met CHARX control modular kunnen maximaal 48 laadpunten intelligent worden bestuurd en beheerd. De architectuur van het systeem is zo ontworpen dat het flexibel kan worden uitgebreid van een enkele thuislader tot een groot laadpark.

Hoe worden de internationale normen nageleefd (ook in de toekomst)?
De besturing voldoet aan de huidige normen zoals IEC 61851, ISO 15118 en de richtlijn voor radioapparatuur (RED). Het is ook voorbereid voor de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) en de Cyber Resilience Act (CRA). Regelmatige, ondertekende software-updates zorgen ervoor dat nieuwe regelgevende en technische vereisten onmiddellijk worden geïmplementeerd.

Zijn er functies voor slimme diensten en IoT-toepassingen?
Ja, het open Linux-platform maakt de ontwikkeling en integratie mogelijk van klantspecifieke IoT-toepassingen, slimme diensten en de sectorkoppeling. Dit betekent dat de laadinfrastructuur toekomstbestendig en op maat gemaakt kan uitgebreid.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd tijdens updates en gebruik?
Updates worden door RSA-PSS-handtekeningen en SHA-512-Hash beveiligd. De besturing heeft toegangscontrole op basis van rollen, een verplichte wachtwoordwijziging bij de eerste keer inloggen en beveiligingsmechanismen tegen brute force-aanvallen.

Hoe werkt het beheer van de laadpunten?
Een webgebaseerd management-dashboard maakt eenvoudige configuratie, bewaking en onderhoud van alle laadpunten mogelijk - lokaal of op afstand. Statusindicaties en foutdiagnosen zijn altijd beschikbaar.

Hoe wordt interoperabiliteit gewaarborgd?
Door de ondersteuning van open standaarden en protocollen (OCPP, Modbus, MQTT, REST) is de besturing compatibel met een groot aantal (fabrikantonafhankelijke) backendsystemen, energiemeters en randapparatuur.

Welke bijzonderheden biedt CHARX control modular?
In vergelijking met andere oplossingen onderscheidt de combinatie van een open Linux-platform, modulaire hardware, uitgebreide protocolondersteuning, regelmatige veiligheidsupdates en eenvoudige schaalbaarheid zich en maakt van CHARX control modular een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor alle AC-laadtoepassingen.

Hoe integreer ik laadpunten veilig in IT- en energiebeheersystemen?
Onze AC-laadcontroller ondersteunt talloze interfaces en protocollen zoals OCPP, MQTT, Modbus/TCP en REST. Dit maakt naadloze integratie in backend- en smart home-systemen of gebouwbeheersystemen mogelijk - inclusief beveiligde communicatie en optionele VPN-verbinding.

Hoe wordt de laadinfrastructuur beveiligd tegen cyberaanvallen?
De besturing is ontwikkeld volgens het Secure-by-Design-principe: alleen noodzakelijke interfaces zijn standaard actief, wachtwoorden moeten veilig worden gekozen en alle verbindingen kunnen worden versleuteld (bijv. via TLS of VPN). Veiligheidsupdates en het loggen van veiligheidsrelevante gebeurtenissen zijn vanzelfsprekend.

Kan ik laadpunten veilig op afstand bewaken en onderhouden?
Ja, dankzij de geïntegreerde, versleutelde OpenVPN-oplossing is beveiligde toegang op afstand mogelijk. Deze wordt alleen geactiveerd wanneer dat nodig is (on demand) en beveiligt uw laadinfrastructuur tegen ongeoorloofde toegang. Zo kunt u onderhoud, diagnose en updates veilig en efficiënt op afstand uitvoeren.

Hoe werkt belastingsmanagement en hoe flexibel is het?
Het systeem verdeelt het beschikbare aansluitvermogen intelligent en fasenauwkeurig over maximaal 48 laadpunten. Het erkent nieuwe voertuigen, houdt rekening met dynamische verbruikers (bijv. PV-installaties of andere belastingen) en verschuift automatisch ongebruikte capaciteit. Dit betekent dat elk laadproces optimaal wordt gestuurd en dat het netaansluitpunt op betrouwbare wijze wordt beveiligd.

Hoe blijven laadpunten technisch en qua regelgeving up-to-date?
Regelmatige software-updates zorgen ervoor dat nieuwe functies, veiligheidsnormen en wettelijke vereisten (zoals ISO 15118, AFIR, ijkrecht) onmiddellijk worden geïmplementeerd - zonder verlies van certificering.

Welke mogelijkheden voor klantspecifieke uitvoeringen zijn er?
De besturing biedt flexibele functieblokken (bijv. Event-Actions), die het mogelijk maken om de bedieningslogica en het design aan te passen.