Beleef het nu in 3D
Bekijk de AC-laadcontroller CHARX control modular 3150 in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
De schaalbare Mode-3-laadcontrollers CHARX control modular vormen het hart van een slimme laadinfrastructuur. Het open Linux-platform maakt sectorkoppeling, klantspecifieke IoT-toepassingen en smart services mogelijk. Regelmatige, gratis updates zorgen voor cybersecurity en bieden nieuwe functies zoals bidirectioneel opladen en plug-and-charge. Eenvoudige implementatie van het ijkrecht en professionele support-services ronden het aanbod af.
CHARX control modular, RFID/NFC-apparaat, Voor aansluiting op AC-laadcontrollers CHARX control modular, Met geïntegreerde ledindicatie, Met zoemer
CHARX control modular, de verschilstroombewakingsmodule dient voor het registreren van AC- en DC-foutstromen in wisselstroomlaadpunten. Het hogere beveiligingssysteem (bijv. aardlekschakelaar) wordt beveiligd tegen mogelijke DC-foutstromen.
CHARX control modular, RFID-moduul, Voor aansluiting op AC-laadcontrollers CHARX control modular
CHARX control modular, RFID-moduul, Voor aansluiting op AC-laadcontrollers CHARX control modular
CHARX control modular, LCD-kleurendisplay, 4,3“, inclusief vooraf geïnstalleerde laadsoftware voor elektrische voertuigen, micro-USB-aansluiting, lijmmontage (montagemateriaal niet bij de levering inbegrepen), tot 12 laadpunten, uitsluitend te gebruiken in ijkrechtsmodus
CHARX control modular, Kabelset, 3-polig, lengte: 1 m, met steekcontact, eenzijdig, Uitsluitend voor de aansluiting van het CHARX 4,3 LCD-display, artikelnr.: 1426836 op de modules van de laadregelingsfamilie CHARX control modular
De EV Charge Lock Release bewaakt de 12 V-bedrijfsspanning van de elektromotorische actor van een stekervergrendeling, leidt de ver- en ontgrendelingssignalen door en geeft de actor een ontgrendelingsimpuls, wanneer de bedrijfsspanning uitvalt
CHARX control modular, 3-fase energiemeter voor effectief-vermogensmeting met directe meting in netten tot 400 V/40 A, met RS-485-interface, gecertificeerd overeenkomstig MID-richtlijn
Met de configuratie-app voor CHARX control modular is de inbedrijfstelling en eerste configuratie van thuisladers, laadpalen of complete laadparken nog nooit zo eenvoudig geweest: elektriciens worden op hun smartphone stap voor stap door de bijzonder belangrijke instellingen van de EVSE-controller geleid zonder dat ze enige voorkennis hoeven te hebben.
Plug-and-charge met Hubject-certificering
Vereenvoudigd ijkrechtconcept
De wederzijdse koppeling van verschillende sectoren en spelers, zoals energienetten, gebouwen, lokale opwekkers, laadpalen en elektrisch voertuigen, wordt steeds belangrijker voor de toekomst van de elektromobiliteit.
Daarom is communicatie de sleutelfactor voor een duurzame en geïntegreerde elektromobiliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energieën. Daartoe behoren bijv. de integratie van elektrische voertuigen in het Smart Grid resp. Smart Home, efficiënte en gebruikersvriendelijke bedrijfsprocessen, alsmede het apparaat- en patch-management voor exploitanten van laadparken.
Al deze diensten vereisen een beveiligde communicatie op basis van verschillende protocollen. Met de nieuwe generatie CHARX control modular-controllers, het open Linux-platform en de applicatiekennis van Phoenix Contact bent u op deze uitdaging optimaal voorbereid.
|
|
|
|
|---|---|---|
| De compacte 1000-klasse | De slimme 3000-serie | |
| Breedte | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Mogelijke bedrijfsmodi | Standalone, client | Standalone, client, Server (voor het beheer van maximaal 48 laadpunten) |
| Interfaces voor outlet/laadkabel, contactor, RFID-lezer, energiemeter, verschilstroombewaking, ontgrendeling bij netuitval, configureerbare I/O's | ||
| IJkrechtconform laden met OCMF-ondersteuning ¹⁾ | ||
| Linux-platform, web based management, dynamisch belastingsmanagement, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 voor Plug-and-Charge en, in de toekomst, Vehicle-to-Grid (optioneel als artikelvarianten) | ||
| Draadloze 4G/2G-telecomnetwerken (optioneel als artikelvarianten) | ||
| WLAN (optioneel achteraf uit te rusten via USB-adapter) | ||
| Productdetails bekijken | Productlijst bekijken |
¹⁾ Wordt bij klasse 1000 alleen in combinatie met klasse 3000 ondersteund.
Bekijk de AC-laadcontroller CHARX control modular 3150 in bijzonder detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Energiemeters | RFID-lezer | Verschilstroombewaking | Voeding | |
| Productlijst bekijken | Productlijst bekijken | Productlijst bekijken | Productlijst bekijken |
Welke interfaces en protocollen worden ondersteund?
CHARX control modular biedt verschillende interfaces zoals Ethernet, WLAN (via USB-adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT en REST-API. Hierdoor kan de besturing flexibel worden geïntegreerd in een groot aantal backend-, energiebeheer- en IoT-systemen.
Hoe eenvoudig zijn installatie en inbedrijfstelling?
Dankzij Plug-and-play modules, Push-in-aansluittechniek en webgebaseerde configuratie is de installatie bijzonder snel en ongecompliceerd. De WLAN-functie maakt ook draadloze inbedrijfstelling en onderhoud mogelijk - zonder ingewikkelde bekabeling.
Hoe wordt de compatibiliteit met randapparatuur gegarandeerd?
De besturing ondersteunt talrijke energiemeters (MID, conform ijkrecht) en andere randapparatuur, zoals RFID/NFC-modules en DC-foutstroombewaking. Dankzij de modulaire systeemarchitectuur kunnen verschillende componenten eenvoudig worden geïntegreerd en vervangen.
Welke schaalopties zijn beschikbaar?
Met CHARX control modular kunnen maximaal 48 laadpunten intelligent worden bestuurd en beheerd. De architectuur van het systeem is zo ontworpen dat het flexibel kan worden uitgebreid van een enkele thuislader tot een groot laadpark.
Hoe worden de internationale normen nageleefd (ook in de toekomst)?
De besturing voldoet aan de huidige normen zoals IEC 61851, ISO 15118 en de richtlijn voor radioapparatuur (RED). Het is ook voorbereid voor de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) en de Cyber Resilience Act (CRA). Regelmatige, ondertekende software-updates zorgen ervoor dat nieuwe regelgevende en technische vereisten onmiddellijk worden geïmplementeerd.
Zijn er functies voor slimme diensten en IoT-toepassingen?
Ja, het open Linux-platform maakt de ontwikkeling en integratie mogelijk van klantspecifieke IoT-toepassingen, slimme diensten en de sectorkoppeling. Dit betekent dat de laadinfrastructuur toekomstbestendig en op maat gemaakt kan uitgebreid.
Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd tijdens updates en gebruik?
Updates worden door RSA-PSS-handtekeningen en SHA-512-Hash beveiligd. De besturing heeft toegangscontrole op basis van rollen, een verplichte wachtwoordwijziging bij de eerste keer inloggen en beveiligingsmechanismen tegen brute force-aanvallen.
Hoe werkt het beheer van de laadpunten?
Een webgebaseerd management-dashboard maakt eenvoudige configuratie, bewaking en onderhoud van alle laadpunten mogelijk - lokaal of op afstand. Statusindicaties en foutdiagnosen zijn altijd beschikbaar.
Hoe wordt interoperabiliteit gewaarborgd?
Door de ondersteuning van open standaarden en protocollen (OCPP, Modbus, MQTT, REST) is de besturing compatibel met een groot aantal (fabrikantonafhankelijke) backendsystemen, energiemeters en randapparatuur.
Welke bijzonderheden biedt CHARX control modular?
In vergelijking met andere oplossingen onderscheidt de combinatie van een open Linux-platform, modulaire hardware, uitgebreide protocolondersteuning, regelmatige veiligheidsupdates en eenvoudige schaalbaarheid zich en maakt van CHARX control modular een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor alle AC-laadtoepassingen.
Hoe integreer ik laadpunten veilig in IT- en energiebeheersystemen?
Onze AC-laadcontroller ondersteunt talloze interfaces en protocollen zoals OCPP, MQTT, Modbus/TCP en REST. Dit maakt naadloze integratie in backend- en smart home-systemen of gebouwbeheersystemen mogelijk - inclusief beveiligde communicatie en optionele VPN-verbinding.
Hoe wordt de laadinfrastructuur beveiligd tegen cyberaanvallen?
De besturing is ontwikkeld volgens het Secure-by-Design-principe: alleen noodzakelijke interfaces zijn standaard actief, wachtwoorden moeten veilig worden gekozen en alle verbindingen kunnen worden versleuteld (bijv. via TLS of VPN). Veiligheidsupdates en het loggen van veiligheidsrelevante gebeurtenissen zijn vanzelfsprekend.
Kan ik laadpunten veilig op afstand bewaken en onderhouden?
Ja, dankzij de geïntegreerde, versleutelde OpenVPN-oplossing is beveiligde toegang op afstand mogelijk. Deze wordt alleen geactiveerd wanneer dat nodig is (on demand) en beveiligt uw laadinfrastructuur tegen ongeoorloofde toegang. Zo kunt u onderhoud, diagnose en updates veilig en efficiënt op afstand uitvoeren.
Hoe werkt belastingsmanagement en hoe flexibel is het?
Het systeem verdeelt het beschikbare aansluitvermogen intelligent en fasenauwkeurig over maximaal 48 laadpunten. Het erkent nieuwe voertuigen, houdt rekening met dynamische verbruikers (bijv. PV-installaties of andere belastingen) en verschuift automatisch ongebruikte capaciteit. Dit betekent dat elk laadproces optimaal wordt gestuurd en dat het netaansluitpunt op betrouwbare wijze wordt beveiligd.
Hoe blijven laadpunten technisch en qua regelgeving up-to-date?
Regelmatige software-updates zorgen ervoor dat nieuwe functies, veiligheidsnormen en wettelijke vereisten (zoals ISO 15118, AFIR, ijkrecht) onmiddellijk worden geïmplementeerd - zonder verlies van certificering.
Welke mogelijkheden voor klantspecifieke uitvoeringen zijn er?
De besturing biedt flexibele functieblokken (bijv. Event-Actions), die het mogelijk maken om de bedieningslogica en het design aan te passen.