Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen
Met name in de test- en meettechniek worden verschillende aansluitklemmen gebruikt, waarmee op eenvoudige wijze stroomcircuits handmatig kunnen worden gescheiden. Messcheidingsklemmen van Phoenix Contact beschikken over een eenvoudig te bedienen hendelscheidingsmes. De scheidings-basisklemmen bieden een gestandaardiseerde scheidingszone voor de bevestiging componentenstekers, zekeringsstekers, scheidingsstekers of doorvoerconnectoren.
Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 26 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, twee etages met schuine contour en twee scheidingen, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Starterkit, bestaande uit meettransformator-scheidingsklemmen in push-in-aansluittechniek, coderingsmateriaal, doorverbindings- en testtoebehoren. Er kan een klemmenstrook voor een 3-fase transformatorschakeling (stroom en spanning) individueel worden opgebouwd.
Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Messcheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Voordelen
- Comfortabele scheiding van stroomcircuits door hendelscheidingsmes, scheidingssteker of gedraaid contact
- Comfortabele stroommeting dankzij testmogelijkheid voor en achter de scheidingsplaats
- Veilige bediening door vergrendeling van de scheidingshendels in eindposities
- Uniforme identificatie van de scheidingsplaats door aanduiding met kleur
- Individuele plaatsing van scheidingselement, zekeringssteker, componentensteker en doorvoerconnector
Nieuwe producten
Functieklemmen met Push-X-technologie
Signalen snel en veilig scheiden
Flexibele aders kunnen ook zonder gereedschap worden aangesloten met de Push-X-functieklemmen. De geïntegreerde scheidingszones maken het ook eenvoudig om signalen te scheiden. De TG-scheidingsbasisklemmen bieden ook de mogelijkheid om functiestekkers veilig te integreren.
Belangrijkste kenmerken
- Push-X-technologie
- Meettransformator-scheidingsklemmen: 6 mm²
- Nominale stroom: 30 A
- Nominale spanning: 500 V
- Scheidings- en messcheidingsklemmen: 2,5 mm²
- Nominale stroom: 24 A
- Nominale spanning: 500 V
Uw voordelen
- Groot bedieningscomfort dankzij de nieuwe Push-X-technologie zonder gereedschap
- Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
- "Make before break", automatisch voorijlende stroomtransformator-kortsluiting bij de meettransformator-scheidingsklemmen
- Eenvoudige scheiding van signalen en integratie van verschillende functiestekkers
- Grote kostenbesparingen dankzij het uniforme toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem
Messcheidingsklem
Messcheidingsklem
Messcheidingsklemmen beschikken over onverliesbare, zwenkbare hendelscheidingsmessen. Deze messen worden met een standaardschroevendraaier bediend, waardoor stroomcircuits, bijv. voor tests, snel kunnen worden gescheiden en gesloten. Om tests met aangesloten aders te kunnen uitvoeren, zijn testaftakkingen in de aansluitpunten geïntegreerd. Deze vergrendelen in de uniform herkenbare eindposities, zodat de scheidingsmessen niet onopzettelijk kunnen worden bediend. Optioneel zijn schakelsloten verkrijgbaar, zodat het onmogelijk is om de hendelscheidingsmessen te bedienen.
Scheidingsklemmen en scheidingsstekers
Scheidingsklemmen
Scheidingsklemmen zijn in de meeste gevallen doorgangs-, meerdraads- of meeretageklemmen met geïntegreerde scheidingszone. De scheidingszones zijn gestandaardiseerd en nemen een reeks functiestekers op. Door het opnemen van een functiesteker worden verschillende soorten functieklemmen gerealiseerd. Met behulp van de zekeringssteker wordt de scheidingsbasisklem omgevormd tot een zekeringsklem. Door componentenstekers wordt de klem een componentenklem. De doorvoerconnectoren en doorgangsblokkeringen maken het omvormen van de basisklem in een doorgangsklem of in een klem zonder doorgang mogelijk. De integreerbare scheidingsstekers maken het op hun beurt mogelijk om, zoals de hendelscheidingsmessen van de messcheidingsklemmen, snel tussen de beide schakeltoestanden te wisselen. Dankzij deze eenvoudige wisseling kunnen bijv. afzonderlijke stroomcircuits snel worden gemeten. Daardoor is de scheidingsbasisklem met behulp van de afneembare steker de meest variabele klem van een schakelkast.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Productbrochure Aansluitklemmen
Downloads
Wilt u informatiemateriaal ontvangen over onze scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen? Hieronder vindt u de productbrochures over het onderwerp aansluitklemmen en de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.