Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Intelligente straatverlichting in Giardinello De gemeente bespaart tot 80% energie met op behoeften afgestemde straatverlichting.

Intelligente straatverlichting in Giardinello

Klantprofiel


Straat in Giardinello met verlichting met een historische uitstraling

Giardinello, Sicilië

Net als particuliere huishoudens proberen gemeentes allerlei vormen van energieverbruik te verminderen en kosten te besparen. Dit moet uiteindelijk de belastingbetalende burgers ontlasten. Dit was ook een van de redenen waarom het Siciliaanse plaatsje Giardinello, met ongeveer 2.300 inwoners, ging nadenken over slimme oplossingen voor de openbare infrastructuur.

De uitdaging


Lamp met besturingsapparaat dat geschikt is voor LoRaWAN

Efficiëntere straatverlichting

Naast openbare gebouwen en watervoorziening en -afvoer is straatverlichting één van de grootste verbruikers in de gemeente. Daarom is Giardinello onlangs wat betreft de verlichting overgestapt op led-techniek. Op basis hiervan werd een modernere en digitalere oplossing voor het beheer van openbare straatverlichting geïmplementeerd. Het doel van de modernisering was het creëren van een flexibel concept met de mogelijkheid tot verdere energiebesparing. Bovendien moet de toestand van elke afzonderlijke lamp zichtbaar zijn. Een ander criterium was het gebruik van een beproefde en toekomstbestendige technologie, zodat de gemeente ook bij toekomstige projecten onafhankelijk kan blijven. Omdat verlichting ook te maken heeft met veiligheid, moest de toepassing overeenkomstig worden ontworpen en beveiligd. De verschillende soorten lampen (modern en historisch) vormden een bijzondere uitdaging.

Oplossing


Moderne lamp in Giardinello met besturingsapparaat dat geschikt is voor LoRaWAN
Lamp in Giardinello met LoRaWAN-gateway
Pictogram IoT-platform grovez.io
Softwarescherm Smart Lighting Service
Moderne lamp in Giardinello met besturingsapparaat dat geschikt is voor LoRaWAN

Na afweging van alle eisen en voorwaarden kozen de verantwoordelijken voor de relatief nieuwe LoRaWAN-standaard voor de communicatietechnologie. Hiervoor zijn de lampen uitgerust met een besturingsapparaat, de Luminaire Controller Unit (LCU). Voor de moderne lampen wordt een LCU met Zhaga-interface gebruikt. Als er geen sokkel beschikbaar is, worden universele besturingsapparaten gebruikt die geschikt zijn voor LoRaWAN en direct in de behuizing voor de schakelelektronica kunnen worden gemonteerd. Beide varianten gebruiken het DALI-2-protocol voor de gegevensoverdracht. Op deze manier kunnen ze naast eenvoudige schakelopdrachten nog meer bedrijfs- en diagnosegegevens uitwisselen met de led-driver.

Lamp in Giardinello met LoRaWAN-gateway

De individuele besturingsapparaten communiceren met een centrale component die de routing afhandelt. Om te zorgen voor verlichting van hoge kwaliteit en om alle aangesloten lampen te bereiken, worden in Giardinello drie LoRaWAN-gateways gebruikt. De LCU's sturen hun gegevens naar de gateway die zich op de beste positie bevindt, die met een geïntegreerd modem het verbindingselement vormt tussen het veldniveau en het internet of de netwerkserver.

Pictogram IoT-platform grovez.io

Naast de hierboven beschreven hardwarecomponenten gebruikt de Siciliaanse gemeente het IoT-platform grovez.io voor de nieuwe oplossing. De aanbieder biedt een eigen server aan voor het gebruik van softwareservices als onderdeel van een Software-as-a-Service (SaaS). De beheerder van de straatverlichting gebruikt nu de Smart Lighting Service als SaaS in plaats van het klassieke besturingssysteem in een controleruimte. Hiervoor loggen medewerkers met toegangsrechten in via een webserver. Ze kunnen de straatverlichting dan handmatig op afstand besturen. Dankzij de combinatie van moderne led-technologie en op LoRaWAN gebaseerde besturingstechniek kan elke individuele armatuur worden bestuurd en gediagnosticeerd. Als er een functiestoring optreedt, wordt de gebruiker automatisch op de hoogte gebracht via een alarmmanagement.

Softwarescherm Smart Lighting Service

Met de verlichtingsbeheersoftware Smart Lighting Service kunnen verschillende dimniveaus worden ingesteld. Dit heeft een directe invloed op het energieverbruik en de levensduur van de lampen. Voor het comfortabele beheer van complete gebieden kunnen groepen worden gevormd en onderling worden verbonden. Terwijl de lampen in sommige delen van de stad 's nachts worden gedimd om energie en kosten te besparen, blijven andere lampen om veiligheidsredenen 100% branden.

Voordelen

  • Besparingen van 80% op energiekosten dankzij op behoefte gebaseerde verlichting
  • Lagere IT-kosten door het gebruik van de Smart Lighting Service
  • Veilige gegevensoverdracht dankzij een dubbele AES-codering
  • Potentiële integratie van andere sensoren, bijvoorbeeld op het gebied van vervoer en milieu

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag op weg naar efficiënte smart city-verlichting.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Straat in Giardinello

LoRaWAN-infrastructuur als basis voor verdere slimme toepassingen

Nu het project met succes is afgerond, denken de verantwoordelijken in Giardinello na over de volgende projecten. De eerste ideeën draaien om de integratie van verkeerssensoren van voertuigen, die in de toekomst als signaalbasis dienen voor een adaptieve, verkeersafhankelijke besturing van de verlichting. De opbouw van een milieumonitoringsysteem op basis van sensoren die geschikt zijn voor LoRaWAN is ook mogelijk.

Het maakt niet uit in welke richting Giardinello zich blijft ontwikkelen: de gemeente is nu al slimmer dan menig grote stad.

Fabian Pasimeni, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart city
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni