Duurzame straatverlichting in St. Gallen Digitalisering van stadsverlichting verhoogt de woonkwaliteit en verlaagt de bedrijfskosten.

Verlichte woonwijk in St. Gallen

Klantprofiel


Gebouw van Stadtwerke St. Gallen

St. Gallen (Zwitserland)

  • De hoofdlocatie van St. Gallen is het culturele en economische centrum van het gelijknamige kanton in het oosten van Zwitserland en telt 80.000 inwoners.

  • In het kader van het Energieconcept 2050 heeft de plaats St. Gallen meer dan 150 maatregelen geformuleerd voor de duurzame verbetering van de levenskwaliteit van de burgers en de gemeenschap.

  • Van het nadenken over nieuwe concepten voor Smart cities via verschillende technologieën tot en met de bouw van slimme buurten: de verantwoordelijken pakken de digitalisering op tal van gebieden van het leven aan.

  • De plaats St. Gallen exploiteert zijn eigen oppervlaktedekkende LoRaWAN-netwerk.

Uitdaging


Straatlantaarn in een woonwijk in St. Gallen

Digitalisering van straatverlichting en ontwikkeling naar een Smart city

Al een paar jaar geleden werden in St. Gallen de lichtmasten omgebouwd van klassieke lampen naar moderne, energiebesparende led-techniek. De energiekosten voor stadsverlichting moeten echter verder worden teruggedrongen. De toekomstgerichte benadering was dimbare, duurzame verlichting, maar tegelijkertijd zorgen voor goed zicht en veiligheid op de weg.

Zo kwamen de verantwoordelijken in aanraking met de intelligente straatverlichtingsoplossing van Phoenix Contact. Het innovatieve lichtmanagementprogramma maakt het mogelijk om meerdere lampen tegelijk te schakelen, de lichtsterkte te besturen en op afstand te bewaken.

Oplossing


LoRaWAN-gateway zendt in straatverlichtingstoepassing
Led-straatverlichting in St. Gallen
Laptop met geopende softwaretoepassing Smart Lighting Service
Systeemtopologie van een op LoRaWAN gebaseerde verlichtingsoplossing
LoRaWAN-gateway zendt in straatverlichtingstoepassing

Op weg om een Smart City te worden, laat St. Gallen verouderde en inefficiënte lichtsturingstechnologie, basis van de gevestigde draadloze en IoT-technologie LoRaWAN, economisch moderniseren.

Het project maakt gebruik van voor LoRaWAN geschikte besturingseenheden en gateways. Door de besturingseenheden in het LoRaWAN-netwerk op te nemen, worden de bestaande lampen slimmer gemaakt en geïntegreerd in de wereld van het internet der dingen.

Led-straatverlichting in St. Gallen

Bij de installatie van de ledlichtbronnen werd besloten zich vast te leggen op één standaard wat interfacespecificatie betreft. Hier wordt nu de Zhaga-standaard gebruikt, zodat ledlampen in de toekomst onafhankelijk van een fabrikant kunnen worden geselecteerd en een gegarandeerde interoperabiliteit kan worden gewaarborgd.

Voor een eenvoudige aansluiting op de lampenkoppen werden besturingseenheden met Zhaga-sokkels uit het Phoenix Contact-programma gebruikt.

Laptop met geopende softwaretoepassing Smart Lighting Service

Om simultaan dimmen via groepscommando's mogelijk te maken, werden in het proof-of-concept-project meerdere straatlampen in de Smart Lighting Service gekoppeld.

De softwaretoepassing stelt de St. Galler Stadtwerke in staat om de straatverlichting te beheren en te onderhouden, maar ook op afstand te dimmen en te bewaken – en dat alles op elk moment, vanaf elke plaats via toegang via het webportaal.

Systeemtopologie van een op LoRaWAN gebaseerde verlichtingsoplossing

De serverstructuur bestaat uit een LoRaWAN- en een applicatieserver. De LoRaWAN-server maakt het beheer en de bewaking van de geïntegreerde LoRaWAN-apparaten mogelijk, evenals het verzamelen van hun apparaatgegevens. De gegevens worden in verwerkbare vorm doorgestuurd naar een applicatieserver.

Phoenix Contact biedt hier diensten aan voor de integratie van beide alternatieven. Op het gebied van de applicatieserver wordt de Smart Lighting Service als software ter beschikking gesteld aan de exploitant.

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag op weg naar efficiënte smart city-verlichting.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Bediening straatverlichting

Open en gemakkelijk te integreren verlichtingsoplossing

De beslissing voor intelligente straatverlichting bespaart St. Gallen onderhouds- en energiekosten, spaart ressources en vermindert lichtemissie.

Dankzij het innovatieve lichtmanagementsysteem in het LoRaWAN-netwerk stralen de straatlampen slechts zoveel licht uit als nodig is, afhankelijk van de vraag. Het beheer is nu veel efficiënter via de eigen toegang tot de webservice. De gemeentelijke nutsbedrijven hebben altijd een oogje op de status van de lampen.

En wat algemeen geldt voor de toekomst van slimme plaatsen, bleek ook in dit project van belang: de open systeemarchitectuur van de oplossing.