Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Veilige werking van de modernste scheepslift van Europa Diagnostiseerbare signalering zorgt voor een hoge beschikbaarheid bij de Niederfinow-lift aan het Oder-Havel kanaal.

Gesprek tussen twee mannen bij de scheepslift van Niederfinow

Klantprofiel


Scheepslift Niederfinow

Scheepslift Niederfinow

Omdat de oorspronkelijke scheepslift met ongeveer 11.000 schepen per jaar zijn capaciteitslimiet had bereikt en te kort was voor langere duwstellen, werd in 1997 besloten om een nieuwe, grotere takel te bouwen. Als onderdeel van de uitbreiding van de waterweg werd het kanaal verbreed van 34 meter naar 55 meter en werd de waterdiepte vergroot van 2,8 meter naar maximaal vier meter. Sinds oktober 2022 kunnen nu grote motorvrachtschepen met een lengte tot 110 meter en een breedte tot 11,4 meter, maar ook duwstellen met een lengte tot 135 meter hier terecht.

De uitdaging


Beschermde en permanente kabelinvoer op de signaleringslampmast

Veilige en robuuste signaalinstallatie

De signaalinstallatie, die het naderen en verlaten van de scheepslift regelt in overeenstemming met de Binnenvaartverordening, moet voldoen aan machinerichtlijn 2006/42/EG. Idealiter zijn de veiligheidsfuncties die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, al in de signaleringslampen geïntegreerd. Er moet ook led-techniek worden gebruikt voor een energiezuinige en onderhoudsarme werking. Vanwege de ruwe omgevingsomstandigheden was het verder van belang dat de signaleringslampen ook in een robuuste, zeewaterbestendige behuizing zijn geïnstalleerd. Bovendien moet het mogelijk zijn om de verlichtingssterkte in te stellen op een optimale waarde, afhankelijk van de werkelijke helderheid.

Oplossing


Invaarsignaal voor binnenwateren in led-technologie met bijbehorende beschermkappen
Decentrale schakelkast voor de besturing van de signaleringslamp
Signaleringslamp met veiligheidsfunctie bij de scheepslift Niederfinow
Invaarsignaal voor binnenwateren in led-technologie met bijbehorende beschermkappen

De signaalinstallatie voor waterwegen van Phoenix Contact is een complete systeemoplossing, inclusief verlichtingsbesturing, insteekbare bekabeling, signaleringslampen voor binnenwateren, vooraf geconfectioneerde schakelkasten en het vereiste montagetoebehoren.

Decentrale schakelkast voor de besturing van de signaleringslamp

Qua verlichting heeft de scheepslift drie invaarseinen, twee uitvaarseinen, twee onderhoudssignalen voor pleziervaartuigen en twee richtingaanwijzers. Voor de hele signaalinstallatie zijn 27 moderne led-signaleringslampen en negen verlichtingsbesturingen geïnstalleerd. De componenten communiceren met de centrale systeembesturing via een discrete I/O-koppeling. Gegevensuitwisseling via het gestandaardiseerde PROFINET/PROFIsafe-overdrachtsprotocol is ook mogelijk.

Signaleringslamp met veiligheidsfunctie bij de scheepslift Niederfinow

Door de veiligheidsfunctie te integreren in de signaleringslamp, die door TÜV is gecertificeerd volgens PL d conform EN ISO 13849-1 en SIL 2 conform IEC 61508 en de verlichtingsbesturing, kan de signaalinstallatie eenvoudig worden geïntegreerd in de veiligheidsketen van de scheepslift. Indien het verlichtingssysteem niet langer functioneert zoals bedoeld als gevolg van een onjuiste aansturing, dwarssluiting of uitval, wordt de signaalinstallatie naar een veilige toestand geschakeld. Als bijvoorbeeld het rode signaal voor "Sluis geblokkeerd" wordt geactiveerd, maar er in werkelijkheid een groen signaal wordt weergegeven, grijpt de geïntegreerde uitschakelinrichting in en schakelt de defecte signaleringslampen uit. De veilige status – bijvoorbeeld "Alle groene lampen uit" of "Alle rode lampen aan", wordt individueel gedefinieerd door de gebruiker.

Voordelen

  • Gedetailleerde diagnose- en bewakingsfuncties
  • Snelle montage en inbedrijfstelling
  • Eenvoudige integratie in de veiligheidsketen en de centrale installatiebesturing
  • Betrouwbare feedback over de goede werking van de signaleringslamp
  • Archivering van alle relevante gegevens voor de havenautoriteiten en de sluiswachter

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik adviseer u graag over de realisatie van veilige signaalinstallaties op waterwegen.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Luchtfoto van de scheepslift Niederfinow

Signaalinstallatie volgens de wet- en regelgeving

Dankzij het systemische concept en het moderne uitvoering met led-technologie inclusief ingebouwde veiligheidsfunctie, is de implementatie van de signaalinstallatie bij de scheepslift Niederfinow eenvoudig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Sinds oktober 2022 kan het publiek tijdens bezichtigingen en rondleidingen ook ontdekken hoe de indrukwekkende takel werkt.

Begin oktober 2022 werd de scheepslift overgedragen aan de exploitant. Dankzij de signaalinstallatie staat niets een veilige werking van het nieuwe bouwwerk in de weg.

Dirk Beischau, Bouwopzichter van de scheepslift Niederfinow
Dirk Beischau