Videobewaking van waterwegen Uitdagingen aan talrijke objecten beheersen.

Medewerkers in het sluizensysteem

Het netwerk van de federale waterwegen in Duitsland omvat ongeveer 7300 km. De scheepvaart is van groot economisch belang. Momenteel wordt meer dan 90% van de totale intercontinentale uitwisseling van goederen via de zeevaart afgehandeld.

Om de nodige veiligheid en een vlotte werking op waterwegen te garanderen, wordt er voor veel sluizen en scheepsliften op vele plaatsen reeds gekozen voor de ondersteuning door videotechniek.

Sluisingang met toren

Modern sluizensysteem

Steeds meer automatisering

Alleen al in Europa zijn er ongeveer 1,2 miljoen technische voorzieningen, zoals sluizen, stuwen en dammen op de binnenwateren. Naar schatting zal in de komende jaren een groot aantal sluizen worden geautomatiseerd.

Voor de toen nog gedeeltelijk autonoom opererende technische modules is een betrouwbare videobewaking onontbeerlijk en is deze de sleutel tot een naadloze werking. In veel gevallen zijn sluizen en stuwen al uitgerust met moderne videotechnologie, maar verreweg de meeste installaties bevinden zich op kleinere en minder druk bevaren waterwegen.

In dit verband is het van essentieel belang dat deze hindernissen voor de uitwisseling van goederen snel uit de weg worden geruimd. De ramp in het Suezkanaal in maart 2021 heeft duidelijk gemaakt welke catastrofale gevolgen problemen met gevoelige waterdoorgangen kunnen hebben voor de leveringsketens.

Servicemedewerkers achter de PC in de controleruimte

Bewaking van diagnose- en alarmfuncties in de controleruimte

Monitoring, signalering en preventie

Evenals bij andere verkeerswegen gaat het juist bij bevaarbare waterwegen om een netwerk met een groot geografisch gebied. Cruciaal is dat storingen in het systeem, dankzij het gebruik van Full Managed-netwerktechniek, onmiddellijk en nauwkeurig in de controleruimten kunnen worden herkend.

Onder andere wordt het volgende geregistreerd:

  • Vermogensbehoefte en naadloze werking van PoE-eindapparaten
  • Geautomatiseerd resetten van PoE-deelnemers, zoals IP-camera's
  • Bedrijfstijd en actuele tijd van het systeem
  • Gebeurtenissen vastleggen in een logboek met de event-tabel als CSV-bestand
Smart Ethernet Box met geopende frontklep

Bewakingstechniek voor waterwegen – Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Betrouwbare infrastructuur voor videobewaking van waterwegen

Alle onderdelen voor een betrouwbare CCTV-infrastructuur in één apparaat: de Smart Ethernet Box is een alles-in-één-apparaat dat direct op de camera's wordt aangesloten. Door de geïntegreerde montageadapter voor wand- en mastmontage wordt het installeren aanmerkelijk vereenvoudigd en versneld.

Eenvoudig vastklikken, aansluiten, klaar! Zo zorgt u voor meer veiligheid op de waterwegen en in sluizen.

Smart Ethernet Box als intelligente outdoor-switch

De Smart Ethernet Box is geschikt als intelligente PoE-outdoor-switch in een automatiseringsoplossing. Het geïntegreerde, volledig beheerde netwerk maakt het mogelijk redundante architecturen op te bouwen en kan even gemakkelijk worden uitgebreid met producten voor onderhoud op afstand. De topologie toont een automatiseringsoplossing met hoge beschikbaarheid, inclusief een safety-oplossing.

Topologie: Smart Ethernet Box als intelligente outdoor-switch

De Smart Ethernet Box in de sluisautomatisering