Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Soepel sluisbedrijf in het Noord-Oostzeekanaal De sluisinstallatie in Kiel-Holtenau werd in het kader van modernisering voorzien van een nieuw signaleringssysteem. De signaleringslampen zijn bestand tegen ruwe weersomstandigheden en waarborgen een betrouwbare communicatie met de controleruimte.

Sluisinstallatie Kiel-Holtenau

Modernisering van het sluizensysteem in Kiel-Holtenau

Klantprofiel


Medewerker aan het Noord-Oostzeekanaal in Kiel

Noord-Oostzeekanaal, Kiel-Holtenau

Het Noord-Oostzeekanaal verbindt de monding van de Elbe met de Kieler Fjord en bespaart de schepen een omweg van zo'n 460 km. De ongeveer 100 km lange waterweg loopt dwars door Sleeswijk-Holstein en is een van de drukste kunstmatige scheepvaartroutes ter wereld.

Uitdaging


Mast met signaleringslampen

Ruwe omgevingsomstandigheden en noodzakelijke bewaking

De sluisinstallatie in Kiel-Holtenau werd in het kader van modernisering voorzien van een nieuw signaleringssysteem. De lampen zijn op een mast geïnstalleerd en geven met rode, groene en witte signalen aan of de aankomende schepen de sluis kunnen binnenvaren.

Voor de bewakingsfuncties worden uitsluitend componenten gebruikt die voldoen aan de eisen van de industriestandaard. De signaleringslampen zijn blootgesteld aan ruwe weersomstandigheden en moeten daarom aan strenge eisen voldoen. Dit zijn onder andere harde wind, zout water en directe zoninstraling.

Het gebruik van moderne industriële communicatietechniek zorgt ervoor dat men in de controleruimte permanent geïnformeerd is over de toestand van de lampen. De onderhoudsdienst wenst bovendien een eenvoudige installatie zonder het instellen van adressen of deelname-herkenningen. Dit is vooral belangrijk, wanneer de lampen bij onderhoudswerkzaamheden worden vervangen.

De oplossing


Servicepersoneel roept mobiel bedrijfsdata op

Eenvoudige installatie en transparante installatietoestanden

In de sluis werden twee nieuwe masten met de led-signaleringslamp 300 uitgerust, die het onderhoudspersoneel ondersteunt met status- en diagnose-informatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van industriële communicatietechniek.

De lampen worden met voorgeconfectioneerde kabels en M17-hybrideconnectoren van Phoenix Contact aangesloten. Door de hybrideconnectoren worden de voeding en de datakabel tegelijkertijd met de lamp verbonden. Verwisseling is uitgesloten. De mogelijkheid tot eenvoudige installatie is vooral belangrijk, wanneer de lampen bij onderhoudswerkzaamheden worden vervangen. Hier worden de voordelen van het elektronische typeplaatje duidelijk, dat via de communicatieverbinding kan worden uitgelezen. Zo kan de besturing herkennen of de juiste lamp is aangesloten.

Zo worden bijv. de kleur, grootte en stralingshoek doorgegeven. Bij een foutieve installatie of vervanging geeft de besturing een alarmmelding af en voorkomt dat de lamp kan worden ingeschakeld. De bedrijfsuren van de lamp en de afzonderlijke leds worden apart geregistreerd en cyclisch in de lamp opgeslagen.

Signaleringslampen, werking van installaties met led-techniek

Energie-efficiënte werking van installaties met led-techniek

De led-techniek in de lamp levert energiebesparing en een hogere beschikbaarheid op. Dat laatste is niet alleen te danken aan de langere gebruikslevensduur, maar ook aan de speciale bekabeling van de lamp.

Valt er een led uit, dan wordt dit met behulp van de stroom- en spanningsbewaking vastgesteld en gemeld aan het overkoepelende systeem. Overeenkomstig de instellingen van het besturingssysteem kunnen de andere leds worden bijgeregeld om dezelfde lichtsterkte te verkrijgen.

Naast de led-bewaking zijn in de signaleringslamp twee sensoren voor verstrooid licht ingebouwd, die registreren of de led's licht uitstralen en hoe intensief ze branden.

Om de bedrijfszekerheid van de signaleringslamp in alle voorkomende gevallen te kunnen waarborgen, wordt bovendien de temperatuur geregistreerd. Komt de temperatuur van de lamp boven de toelaatbare grens, dan wordt het lichtvermogen verlaagd of zelfs uitgeschakeld. Deze functie wordt ondersteund met instructie- en alarmmeldingen. Daalt de temperatuur weer, dan hervat de lamp na bevestiging van de melding zijn taak.

Uw voordelen

  • Zeewaterbestendige signaleringslampen met energiezuinige led-techniek
  • Eenvoudiger onderhoud door ondersteuning met status- en diagnose-informatie
  • Eenvoudige installatie dankzij voorgemonteerde kabels en connectoren

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag bij projecten om de verkeersveiligheid van sluizen, beweegbare bruggen en poorten te vergroten.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Signaleringslampen voor waterwegen wisselen

Soepel bedrijf en efficiënte processen

Voor een probleemloos gebruik van het Noord-Oostzeekanaal spelen de sluizen die het hoogteverschil tussen beide zeeën compenseren, een centrale rol. Met led-signaleringslampen van Phoenix Contact wordt het onderhoud van de sluizen vereenvoudigd, omdat de bedrijfsdata op elk gewenst moment eenvoudig kunnen worden uitgelezen.

Het onderhoudspersoneel wordt ondersteund met status- en diagnose-informatie en is daardoor voortdurend geïnformeerd over de toestand van de signaleringslampen. Een ander voordeel van de lampen vormt de led-techniek, waarmee energie wordt bespaard en een hogere beschikbaarheid wordt bereikt.