Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Twee schakelkasten, uitgerust met verschillende aansluitklemmen met Push-in Technology

Snel en betrouwbaar: Novum Automation vertrouwt op Push-in Technology

  • Novum Automation neemt van oudsher handmatige processen over en automatiseert ze voor een optimale besturing van installaties en een geoptimaliseerd return on investment (ROI)
  • Bij het upgraden van een transportinstallatie maakte Novum kennis met de snelle, ongecompliceerde en betrouwbare Push-in Technology van Phoenix Contact
  • Novum vertrouwt nu voor de meeste projecten op Phoenix Contact-producten, omdat de kortere montagetijd en hoge betrouwbaarheid op de lange termijn geld besparen
Logo Novum Automation

Klantprofiel van Novum Automation

Novum Automation is een klein, innovatief engineering- en productiebedrijf dat is gevestigd in Traverse City, Michigan. Novum Automation neemt van oudsher handmatige processen over, zoals gegevensregistratie en producttests gedurende de volledige gebruikslevenscyclus, en automatiseert ze voor een optimale besturing van installaties en een geoptimaliseerde return of investment (ROI).

Reese Gallagher, eigenaar en hoofdsysteemontwikkelaar bij Novum, legt uit: "We zijn nog een relatief jong bedrijf en hebben onze naam pas onlangs veranderd van Gallagher Engineering in Novum Automation. Ons team bestaat uit vijf ingenieurs met sterk uiteenlopende interesses. We willen zo goed mogelijk in ons werk zijn en plezier hebben in wat we doen. We leggen de lat vrij hoog voor onszelf."
Reese verklaarde: "Wij zijn op een punt in onze branche beland, waar apparatuur al 20, misschien zelfs 30 of 35 jaar is geïnstalleerd. Deze oude apparaten moeten worden gemoderniseerd, omdat veel van de oude technologie niet langer wordt ondersteund. De problemen nemen toe en er is een grote behoefte aan verbetering van de besturingssystemen in productie-installaties. Wij zien een grote vraag in het noorden van Michigan, waar de industrie is gegroeid, maar de ondersteuning op het gebied van de besturing zich niet heeft meeontwikkeld. We beginnen met het vaststellen van overeenkomsten in de behoeften van onze klanten."

Montage van schakelkasten bij Novum Automation

Modernisering van het besturingssysteem voor transportbanden

Novum Automation wordt bij vele soorten toepassingen keer op keer met dit probleem geconfronteerd, bijvoorbeeld bij transportsystemen.
Novum had een klant die de transportsystemen van vier lijnen van een bottelarij moest upgraden. Het oorspronkelijke systeem draaide op verouderde hardware, wat de operationele productiviteit negatief beïnvloedde.
Reese legt uit: "Veel productiebedrijven hebben transporteurs die producten door de productielijn verplaatsen.
Er moet een soort besturingssysteem zijn met handshake tussen de machines, zodat de operators weten, wanneer producten achterblijven of vastlopen in de installatie. Wij bieden ook apparaten voor Inline-controles. Wij beginnen een productenprogramma met standaardoplossingen op te bouwen. We realiseerden ons dat we blijkbaar veel besturingssystemen voor transportinstallaties bouwen.
Dus vroegen we ons af: waarom ontwerpen we niet gewoon een standaardoplossing die we zeer specifiek voor dit doel op de markt kunnen brengen?"
Novum heeft een volledig functioneel besturingssysteem voor transportinstallaties ontworpen, ontwikkeld, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Het systeem vertrouwt op up-to-date, schaalbare en toekomstbestendige PLC en hardware om panelen te bouwen en wordt voor gebruikersvriendelijkheid geleverd met uitgebreide documentatie.
Het nieuwe systeem omvatte digitale fotocellen om opgehoopte flessen te detecteren, variabele frequentieaandrijvingen (VFD) om met het oog op de gebruikslevensduur van de motor het versnellen en vertragen soepeler te laten verlopen, alsmede nieuwe AC-aandrijvingen die meer betrouwbaarheid en veiligheid bieden.
Novum moest alle vier installaties in slechts vier maanden voltooien ‒ het bedrijf moest dus snel werken.
Het bekabelen van klemmenblokken kan tijdrovend zijn.
Klemmenblokken behoren weliswaar tot de absolute basiscomponenten in een schakelkast, maar soms komen aders na verloop van tijd los en veroorzaken dan problemen.
Reese vertelde: "Na vijf uur probleemoplossing realiseerden we ons dat één van de klemmen niet helemaal vastzat en dat de zwaartekracht de ader naar buiten trok.
Misschien kwam er ook iemand binnen en stootte zich er tegen.
De ader kwam los en we moesten langs duizenden contactpunten om uit te zoeken welke ader geen contact maakte."

Bekabelde PTPOWER-klemmen voor hoge stromen in de schakelkast

Push-in Technology voor een snelle en eenvoudige installatie

Nadat hij een aantal panelen had gezien die waren uitgerust met Phoenix Contact-producten, wilde Reese meer weten over de Push-In Technology (PT). "Toen het onder onze aandacht kwam, dachten we 'Wacht eens even, is er iets waar je de ader gewoon insteekt? En die blijft dan gewoon zitten? Stevig en trillingsbestendig?' We vroegen ons af waarom niet iedereen het op die manier doet."
Reese geeft toe dat hij aanvankelijk een beetje overdonderd was door de breedte van het productassortiment bij Phoenix Contact, maar zijn verantwoordelijke sales engineer, Zack Vinski, hielp hem zijn weg te vinden in de catalogi.

"Zack bood uitstekende ondersteuning om ons wegwijs te maken en ons op de juiste producten te concentreren." Novum specificeerde de PTPOWER-klemmen voor hoge stromen en de PTIO-sensor-/actorklemmen. PTPOWER biedt een snelle en gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid voor de bekabeling van grote aders tot 350 kcmil (177 mm²). PTIO is ontwikkeld voor de bekabeling van moderne machinebesturingen. Deze aansluitklemmen hebben dezelfde contour als het CLIPLINE complete-steekbrugsysteem van Phoenix Contact en bieden maximale flexibiliteit.
Novum had een zeer strak tijdschema voor het afronden van de besturingen van de transportinstallaties. "We bouwden vier van deze systemen in ongeveer vier maanden", zei Reese. "We moesten de systemen extreem snel bouwen en een van de grote voordelen van PTPOWER- en de PT-aansluitklemmen is de tijdbesparing. Er hoeft niets geschroefd te worden.
Ik kreeg vroeger soms een tenniselleboog van het vele inschroeven, dus ik ben een groot voorstander van PT. De tijdbesparing hielp ons de systemen sneller te bouwen. Bovendien zijn ze vingerveilig, wat fantastisch is. Maar ze zijn ook snel en gemakkelijk te gebruiken. Niets hoeft te worden aangehaald." Volgens hem is de geringe bouwgrootte van de PTIO's een ander voordeel. "Het is een mooie I/O voor sensoren. Het komt erop neer dat je de stroom levert en dan verder werkt met steekbruggen. Deze opbouw is zeer smal. Waar u een naderingsinitiator kunt plaatsen, kunt u ook de I/O zeer efficiënt heen leiden. De stroom is er al. Afzonderlijke voeding is niet nodig. Dat is geweldig en toch kunt u de I/O direct van daaruit gebruiken. Dat is dus een ander toepassingsgebied, naast de versies met standaard doorvoerklemmen."

Na het gebruik van push-in-aansluitklemmen lijkt al het andere verouderd, dus vroegen we klanten of ze wilden upgraden.

Reese Gallagher, Eigenaar en senior systeemontwikkelaar
Bekabelde PTIO-sensor- en actorklem met Push-in Technology, bekabeld in een schakelkast

Aansluitingen waarop u voor de lange termijn kunt vertrouwen

Novum voerde binnen het strakke tijdschema in vier maanden een complete revisie van alle vier de besturingssystemen uit.
De benodigde ruimte van het nieuwe systeem kon worden beperkt tot slechts twee staande kasten, in tegenstelling tot drie of vier kasten in het oorspronkelijke systeem.
Reese zei dat Novum PTPOWER gebruikt voor alle toepassingen in de hoofdenergieverdeling. "We gebruiken nu PT-klemmen in vrijwel al onze toepassingen. De keuze is zo groot dat u ook versies met twee etages kunt krijgen. En er zijn er zelfs met drie etages. De uitvoering voor AC-motoren is zeer interessant. In dit geval is ook de aarde inbegrepen, zodat u bij een in- of uitgang in resp. uit een VFD snel kunt aansluiten.
Dan kan de veldbekabeling direct worden ingestoken en aangesloten.
Na het gebruik van push-in-aansluitklemmen lijkt al het andere verouderd, dus vroegen we klanten of ze wilden upgraden." Volgens Reese besparen de Push-in Technology en andere Phoenix Contact-producten op de lange termijn geld. "Producten van Phoenix Contact en met name push-in-klemmen besparen ons veel tijd bij de opbouw van een paneel. En dan denk ik dat je ook de lange termijn effecten ziet van een kwaliteitsproduct. Zonder interventie van buitenaf zal dit in het veld niet kapot gaan. Daarom krijgen we ook geen telefoontjes dat er iets niet werkt."
"Wat ik prettig vind aan Phoenix Contact is dat ik op hun productlijn kan vertrouwen. Ik hoef de producten niet eerst aan een kwaliteitscontrole ter plaatse te onderwerpen. Ik hoef me geen zorgen te maken of een product na twee jaar of zelfs tijdens de inbedrijfstelling onverwacht defect raakt", concludeerde hij. "Wanneer ik voor Phoenix Contact kies, hoef ik me over veel minder dingen zorgen te maken, slaap ik rustiger en weet ik gewoon dat de producten die aan mij worden verkocht, precies doen waarvoor ze zijn bedoeld."