Biologische reiniging in de behandeling van afvalwater Realiseer een energie-efficiënte en betrouwbare werking van uw installatie met onze bewakings- en besturingsoplossingen voor biologische afvalwaterbehandeling.
Uitdaging
Hoge energiebehoefte en fluctuerende procesvariabelen
De biologische afvalwaterreiniging is zowel het hart als de grootste energieverbruiker in het reinigingsproces van een zuiveringsinstallatie. De nauwkeurige regeling van procesparameters, zoals het zuurstofgehalte in het beluchtingsbekken is een voorwaarde voor een optimaal reinigingsproces van het afvalwater.
De oplossing
Optimaal reinigingsproces van het afvalwater
Met onze softwarebibliotheken voor besturing en bewaking realiseert u een energie-efficiënte en betrouwbare werking van de installatie. Alle installatiecomponenten kunnen eenvoudig in de software worden geïntegreerd, vooral de meet- en regeltechniek.
Met de netwerkcomponenten kunt u alle installatiecomponenten flexibel koppelen en veilige toegang op afstand garanderen. U kunt de gegevens vervolgens bijv. gebruiken voor een nauwkeurigere besturing van de installatie of voor preventief onderhoud.
Eenvoudige integratie van branchespecifieke apparatuur
Geprogrammeerde functieblokken uit de Water Functions-bibliotheek vereenvoudigen fabrikantonafhankelijke koppeling van apparaten, zoals meetapparaten of frequentieomvormers van pompen en ventilatoren. Alle belangrijke procesdata, zoals toerentallen, verbruik of vulpeilen, worden via een besturing van de PLCnext Control-familie betrouwbaar geregistreerd en aan het besturingssysteem overgedragen. Dankzij de modulaire constructie kan de installatie altijd worden uitgebreid.
Draadloze dataoverdracht van het beluchtingsbekken naar de controleruimte
Een koppeling met de controleruimte resp. de toegang tot verschillende installatiedelen wordt tegenwoordig via moderne techniek op diverse manieren gerealiseerd. Vooral bij moderniseringen ontstaan echter vaak hoge kosten voor het achteraf leggen van kabels. Om procesdata uit het veld naar de controleruimte te communiceren, zijn draadloze overdrachtsmethoden een flexibel en voordelig alternatief.
Moderne draadloze communicatie biedt u voor elke toepassing de vereiste flexibiliteit. Procesdata worden via PROFINET en WLAN uitgewisseld tussen afzonderlijke installatiedelen, zoals doseerstations en beluchtingsbekkens. Alle relevante procesparameters worden betrouwbaar doorgegeven aan de controleruimte.
Uw voordelen
- Betrouwbaar communiceren met communicatietechniek vanaf de plaats van meting tot in de controleruimte
- Zeer hoge IT-security door communicatie op basis van certificaten
- Flexibele overdrachtsmethoden voor verschillende toepassingen: bekabelde oplossingen, zoals DSL of GPRS, UMTS, LTE, bluetooth en LoRaWAN
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.