Communicatietechniek voor het woongebouw

Digitalisering verschaft informatie over de situatie in woongebouwen en maakt naast intelligente besturing ook actieve toegang op afstand mogelijk. COMPLETE line biedt oplossingen voor betrouwbare en veilige communicatie op afstand met slimme gebouwen.

Interactieve image map: opbouw van de communicatie-infrastructuur in het woongebouw
Sms-bericht
Het sms-relais TC Mobile IO stuurt een kort bericht naar elk mobiel toestel als bijvoorbeeld de pompbewaking of andere systemen fouten melden. Het alarm kan op zijn beurt worden bevestigd via sms of draadloze telecomnetwerken en bepaalde tegenmaatregelen kunnen in gang worden gezet.
Meer informatie
Sms-bericht
3rd-Party-OpenSource-besturing
Een Raspberry Pi neemt vaak de besturing van smart homes over. COMPLETE line biedt montagerail-busconnectoren en behuizingen voor deze open besturing.
Meer informatie
3rd-Party-OpenSource-besturing
Besturing
Op het gebied van media biedt PLC logic met de gratis editor en de intuïtieve programmering een optimale besturingsoplossing voor intelligente woongebouwen.
Meer informatie
Besturing
Switch
Switches verzamelen en verdelen alle gegevens efficiënt. COMPLETE line biedt een uitgebreid portfolio van Unmanaged en Managed Switches.
Meer informatie
Switch
Veilige remote control
Zodra er een verbinding van datanetwerken met het internet is, is security een aandachtspunt. Voor industriële applicaties waaraan hoge security-eisen worden gesteld, biedt de mGuard de oplossing.
Meer informatie
Veilige remote control
Bedieningspaneel
Bedieningspanelen maken gebouwgegevens zichtbaar en directe bediening mogelijk, afhankelijk van de programmering. Met het bedieningspaneel WP4000 biedt COMPLETE line een mogelijke oplossing van hoogwaardige, robuuste en industriële kwaliteit.
Meer informatie
Bedieningspaneel
Voeden, beveiligen en monitoren
Een uitgebreide communicatie-infrastructuur voor woongebouwen maakt gebruik van gegevens uit alle delen van de gebouweninstallatie. In het gedeelte 'Voeden, beschermen en bewaken' vindt u gegevens over bijvoorbeeld bliksembeveiliging of energiemeting.
Meer informatie
Voeden, beveiligen en monitoren
Aansluiten
Voor betrouwbare communicatie in het smart home is een geschikte aansluittechniek van cruciaal belang. COMPLETE line biedt oplossingen voor alle taken.
Meer informatie
Aansluiten

De communicatietechniek voor gebouwen bevindt zich vaak in de hoofdverdeling, hoewel deze meestal niet bedoeld is voor het gewone REG-formaat. Daarom bevatten REG-schakelkasten vaak mediavelden die niet aan het formaat gebonden zijn.

Als de bewaking van verschillende verbruikers in het woongebouw kritieke toestanden registreert, stuurt een sms-relais in bepaalde gevallen een kort bericht naar mobiele apparaten. Dit maakt een snelle reactie mogelijk wanneer vulstandsensoren, pompbewakingen of andere systemen fouten melden en er schade dreigt. In dat geval kan het alarm per sms of via draadloze telecomnetwerken aan het relais worden bevestigd, zodat tegenmaatregelen kunnen worden genomen.

Een besturing voert aanzienlijk meer functies uit afhankelijk van de vraag. Hij verzamelt, slaat op en analyseert gegevens in bijna oneindige hoeveelheden. Deze gegevens vormen de basis voor de geautomatiseerde communicatie tussen apparaten en actieve afstandsbediening. Open systemen zoals Raspberry Pi's worden vaak gebruikt in smart homes.

Bij een toenemend aantal gegevenspunten en aangesloten apparaten of een intensiever gebruik van bewaking en besturing is het gebruik van een industriële besturing aan te bevelen. COMPLETE line biedt hier bijv. de programmeerbare logische relaismodulen PLC logic of de besturingen van de PLCnext-familie inclusief cloud-integratie.

Switches fungeren als verbindingselement tussen verschillende apparaten. Het aantal aangesloten apparaten, de activiteit van het netwerk en het datavolume bepalen de eisen aan de IT-infrastructuur. COMPLETE line biedt een breed scala aan Unmanaged en Managed Switches van hoge industriële kwaliteit en met vele gespecialiseerde functies. Bedieningspanelen bieden directe toegang tot de totale IT-infrastructuur, maken gegevens over het gebouw zichtbaar en maken, afhankelijk van de programmering, directe besturing mogelijk.

De verbinding van datanetwerken met het internet schept de behoefte aan gegevensbescherming, vooral met betrekking tot de toegang op afstand tot de besturing van de verschillende apparaten. Security biedt hier uitgebreide bescherming tegen ongeoorloofde toegang.

Elektro-installatie en elektronica
Producten voor uw dagelijkse werkzaamheden op het gebied van elektro-installatie

Ons omvangrijke programma voor de elektro-installatie ondersteunt u succesvol bij een groot aantal taken. Van de bekabeling tot de juiste overspanningsbeveiliging en het passende gereedschap - met onze duurzame producten en innovatieve oplossingen zorgen wij voor meer efficiëntie bij de elektro-installatie.

Nu alle producten ontdekken
Installateur bij de schakelkast met perstang in de hand