Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluittechniek voor het woongebouw

COMPLETE line biedt verschillende oplossingen voor efficiënte aansluitingen in de gebouweninstallatie. Van de voeding via de uitgaande bekabeling tot en met de vochtige ruimte- en buitenbekabeling. Alle producten onderscheiden zich door een eenvoudige installatie, gestandaardiseerd toebehoren en een consistent design.

Opbouw van aansluitoplossingen voor woongebouwen
Voeding
De aftakklemmen van serie UDB ... zijn geschikt voor een eenvoudige spanningsaftakking bij hoofdvoedingskabels t/m 35 mm².
Meer lezen
Potentiaalverdeling
De PTVFIX-blokken bieden een Push-in-aansluiting aan de zijkant voor directe bekabelingstrajecten, gecombineerd met de voordelen van de beproefde PTFIX-verdelerblokken voor een flexibele en rendabele verdeling van belasting en stuurstroom.
Meer lezen
Potentiaalverdeling
Uitgaande bekabeling
CLIPLINE complete biedt talrijke mogelijkheden voor uitgaande bekabeling. KNX-installatieklemmen zijn bijzonder geschikt voor deze taak.
Meer lezen
Uitgaande bekabeling
Bekabeling voor vochtige ruimten en voor buiten
Bekabeling in vochtige ruimten of buiten stelt bijzondere eisen aan de beschermklasse van de installatie. Verschillende installatiesystemen uit het COMPLETE line-productenprogramma bieden hiervoor beschermklasse IP68.
Meer lezen
Bekabeling voor vochtige ruimten en voor buiten
Fotovoltaïsche connectoren
SUNCLIX-connectoren passen op vele fotovoltaïsche installaties en op de stringboxen. Zo ondersteunen deze de snelle en foutloze aansluiting van de PV-installatie.
Meer lezen
Fotovoltaïsche connectoren
Voeden, beveiligen en monitoren
COMPLETE line biedt u holistische oplossingen voor de voeding, beveiliging en bewaking van uw elektro-installatie in het woongebouw.
Meer lezen
Voeden, beveiligen en monitoren

In de voeding loopt de volledige belasting van het gebouw over een paar klemmen. Dit stelt bijzondere eisen aan het thermisch beheer. Tegelijkertijd is er, afhankelijk van de inbouwsituatie, slechts beperkte ruimte voor de voeding. De gebruikte oplossingen moeten dus individueel aan de beschikbare ruimte kunnen worden aangepast. De modulaire hoofdleidingsaftakklemmen UDB ... kunnen zowel aan de beschikbare installatieruimte als aan verschillende voedingsnetvormen worden aangepast.
Efficiënt gebruik van de ruimte speelt ook een belangrijke rol bij de potentiaalverdeling. Er doen zich vaak ruimteproblemen voor, vooral bij renovaties en uitbreidingen. PTFIX-verdelerblokken bieden hier een flexibele en schaalbare oplossing met verschillende aantallen polen en montagetypen. De nieuwe PTVFIX-blokken maken bovendien een bijzonder ruimtebesparende bekabeling mogelijk met de aderaansluiting aan de zijkant.

De uitgaande bedrading KNX in de hoofdverdeling is een voorwaarde voor gebouwenautomatisering. Met de KNX-installatieklemmen uit het COMPLETE line-productenprogramma kunnen de talrijke uitgangen van de hoofdverdeling overzichtelijk worden gerangschikt en gemarkeerd – natuurlijk conform de EIB, de "Europese installatiebus"-standaard. Het PTFIX-productenprogramma biedt voorgeconfectioneerde KNX-blokken in verschillende configuraties aan.

Buiten de schakelkast heeft de installatie een hogere beschermklasse nodig, zelfs IP68, afhankelijk van de locatie. De overeenkomstige bekabeling van conventionele aftakdozen is tijdrovend en kostbaar. IP68-installatiesystemen bieden een alternatief dankzij hun snelle, eenvoudige en voordelige montage. Dankzij de steeksystemen kunnen de verbruikers bij onderhoud of reparatie met minimale uitvaltijd worden vervangen. COMPLETE line biedt hier onder meer de PRC-serie met beproefde schroefaansluiting tot 6 mm², het QPD-systeem met snelle snijaansluiting en de IPD-serie met handige veerdrukaansluiting.

Op het gebied van PV-aansluitingen zijn er speciale eisen voor de DC-kabel. SUNCLIX-connectoren passen aan DC-zijde op vele fotovoltaïsche installaties en op de stringboxen. Deze ondersteunen de snelle en foutloze aansluiting van de PV-installatie.

Elektro-installatie en elektronica
Producten voor uw dagelijkse werkzaamheden op het gebied van elektro-installatie

Ons omvangrijke programma voor de elektro-installatie ondersteunt u succesvol bij een groot aantal taken. Van de bekabeling tot de juiste overspanningsbeveiliging en het passende gereedschap - met onze duurzame producten en innovatieve oplossingen zorgen wij voor meer efficiëntie bij de elektro-installatie.

Nu alle producten ontdekken
Installateur bij de schakelkast met perstang in de hand