Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Klemmen en FIX-blokken voor de gebouweninstallatie Wij bieden een compleet assortiment klemmenblokken en verschillende soorten FIX-blokken voor de installatie van elektrische verdelers en de aansluiting van afzonderlijke apparaten. Overtuig uzelf nu van onze producten van hoge kwaliteit.

Aansluiting van Push-X-klemmen in de schakelkast door een elektrotechnicus

De keuze is aan u. Afhankelijk van de door u gekozen werkwijze, bieden wij u voor de bekabeling van elektrische verdelers zowel PTI-installatieklemmen met Push-in-aansluittechniek als UTI-installatieklemmen met schroefaansluittechniek aan.

Verder omvat het assortiment aansluitklemmen met de nieuwe Push-X-technologie. Deze klemmen maken de moeiteloze aderaansluiting zonder gereedschap met slechts één hand mogelijk. De mogelijke eliminatie van de adereindhuls resulteert in een groot besparingspotentieel.

De installatieklemmen en standaard aansluitklemmen zijn uitgerust met vele functies. Het gehele aansluitklemmensysteem maakt bovendien gebruik van hetzelfde, gestandaardiseerde toebehoren en biedt daardoor een hoge mate van flexibiliteit voor uw bekabelingstaken.

Voor de comfortabele en overzichtelijke bekabeling van KNX-gebouwenautomatisering heeft u de beschikking tot de KNX-installatieklemmen. U realiseert in een handomdraai een ruimtebesparende, neutraalleider- en randaardeverdeling met het FIX-bloksysteem.

[x]- Snelle aansluiting zonder gereedschap met push-in-aansluitklemmen

  • Tijdbesparende en moeiteloze aansluiting met Push-X-klemmen
  • Ruimtebesparende bekabeling met schroefklemmen
  • Compacte en snelle installatie met het FIX-bloksysteem
  • Gestandaardiseerd toebehoren voor alle klemmen en FIX-blokken
Persoon in werkkleding met push-X-klem in de hand

Aansluitklemmen met push-X-technologie

De aansluitklemmen met push-X technologie maken de eenvoudige aansluiting mogelijk van massieve en flexibele aders met of zonder adereindhulzen. Zelfs de kleinste en meest flexibele aders kunnen snel en gemakkelijk worden vastgeklemd dankzij de voorgespannen contactkamer. Steek de ader gewoon tot aan het einde van de kamer. Door de vergrendeling aan het uiteinde van de kamer in te drukken, komt de contactveer vrij en klikt deze in een oogwenk dicht. De aansluitklemmen zijn beschikbaar in een nominale doorsnede van 2,5, 6, 10 en 16 mm². Naast verschillende doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en twee-etageklemmen omvat het portfolio ook functieklemmen zoals scheidingsklemmen.

Direct aan te sluiten verdelerblokken met push-in-aansluiting

Verdelerblokken PTFIX

In moderne installaties worden steeds meer lekstroom-beveiligingssystemen (aardlekschakelaars) en lekstroom-/zekeringsautomaten (FI-LS) gebouwd. De uitdaging is om de nulader achter de aardlekschakelaar ruimtebesparend op de bekabeling van het gebouw aan te sluiten. Met behulp van de compacte PTFIX-verdelerblokken kunnen de nuladeruitgangen, maar ook de PE-uitgangen en andere potentialen, dankzij de dwarsmontage ruimtebesparend worden gerealiseerd.

En PTFIX biedt nog meer: de veelzijdige bevestigingsvarianten maken ook montage in moeilijke inbouwsituaties mogelijk. De elf kleurvarianten zorgen voor een eenduidige bekabeling en een duidelijke herkenning van de potentialen. Dankzij de directe push-in-insteekveerdruktechniek is de bekabeling van massieve en flexibele aders, die van een adereindhuls voorzien zijn, zonder gereedschap mogelijk. PTFIX bespaart tijd, ruimte en geld.

FIX-apparaatklemmenblokken op een montagerail

FIX-apparaatklemmenblokken

De FIX-apparaatklemmenblokken zijn bijzonder nuttig in de gebouweninstallatie, omdat deze ruimtebesparend en efficiënt aansluiten mogelijk maken. De PTVFIX-apparaatklemmenblokken bieden één potentiaal per twee aansluitpunten, waardoor de fase(n), nulader en aardleiding in één compact blok kunnen worden bekabeld, wat resulteert in minder installatiewerk en een hoge mate van overzichtelijkheid. Net als de verdelerblokken maken de apparaatklemmenblokken gebruik van het gestandaardiseerde toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem, inclusief montageadapters, online configurator en gestandaardiseerd test- en markeringstoebehoren. De blokken zijn verkrijgbaar met een nominale doorsnede van 2,5 mm², waardoor aderdoorsneden tussen 0,14 en 4 mm² kunnen worden aangesloten.

Aderaansluiting met de push-in-aansluiting van de PTI-installatieklemmen

Installatieklemmen PTI en UTI

De PTI- en UTI-installatieklemmen maken een snelle en ruimtebesparende opbouw van gebouweninstallatieverdelers mogelijk en zijn geschikt voor aderdoorsneden tot 16 mm². Het productenprogramma omvat:

• Installatieklemmen
• Nulscheidingsklemmen
• Voedingsklemmen voor de nulverzamelrail
• Scheidings- en messcheidingsklemmen
• Installatie-aardklemmen

Aansluitklem UTI 2,5-PE/L/NT

Installatieklemmen zijn essentieel voor gebouweninstallaties, omdat deze een veilige en permanente aansluiting van aders mogelijk maken en de installatietijd en bronnen van fouten door het eenvoudige gebruik verminderen.

Met nulscheidingsklemmen kan de nulader veilig en gemakkelijk worden losgekoppeld, wat vooral handig is voor onderhoudswerkzaamheden of het oplossen van problemen.

Voedingsklemmen voor de nulverzamelrail (PTI 16-NLS...) maken een eenvoudige aansluiting van nulverzamelrails zonder gereedschap mogelijk.

Scheidingsklemmen voor enkelvoudige uitschakeling maken het mogelijk om afzonderlijke stroomcircuits uit te schakelen voor metingen en zijn gestandaardiseerd volgens DIN VDE 0100-0108 en DIN VDE 0100-718.

KNX-installatieklemmen

KNX-installatieklemmen

Vooral bij stervormige bekabeling van het KNX-bussysteem wordt het in de installatieverdeler al snel krap. De kleurgecodeerde, slechts 3,5 mm smalle twee-etageklemmen van de familie PTTBS 1,5/S maken een duidelijke, visuele toewijzing van de aansluitpunten aan de aderkleuren mogelijk.

In de dubbel uitgevoerde functieschachten per etage worden de potentialen willekeurig, ook verspringend, door het gebruik van gestandaardiseerde bruggen met elkaar verbonden. Zo kunnen op slechts 7 mm breedte hoofd- en reserve-aders van het KNX-bussysteem eenvoudig in de installatieverdeler worden gerangeerd.

L-BOXX van Sortimo

Installatiemateriaal netjes opgeborgen

De L-BOXXen van Sortimo verhogen de productiviteit op de werkplek dankzij de georganiseerde en veilige opslag van installatiematerialen en gereedschap. De startersets van Phoenix Contact in de praktische L-BOXXen® 102 of L-BOXX® mini van Sortimo bieden zijn niet alleen betaalbaar, maar bieden ook een op de eisen afgestemde materiaalkeuze.
U kunt kiezen uit BOXXen voor installatieklemmen, FIX-blokken, KNX-klemmen of het mobiele THERMOMARK GO-afdruksysteem.

Push-X-technologie De innovatieve technologie voor snelle aansluiting zonder gereedschap

  • Kortere installatietijd dankzij directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap
  • Krachtbesparende bediening met één hand dankzij een voorgespannen contactveer
  • Flexibele installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Eenvoudig losmaken en voorspannen van de contactveer
  • Volledige compatibiliteit met het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem

FIX-verdelerblokken FIX-bloksysteem voor flexibele oplossingen en diverse taken in gebouweninstallaties

  • Talrijke blokvarianten
  • Gebruik in de verdeelkast en in het veld voor potentiaalverdeling en apparaataansluiting
  • Aansluiting van bijv. elektrische rolluiken, alarminstallaties of in de verwarmingscircuitverdeler

PTVFIX-verdelerblokken Verdelerblokken speciaal voor vlakke potentiaalverdeling met zijdelingse aderaansluiting

  • Installatie zonder gereedschap met Push-in-aansluiting
  • Beter overzicht, ook bij weinig ruimte, bijv. in de aansluitdoos
  • Flexibele montage op montagerails, montageplaten of door lijmmontage