Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Communicatietechniek voor de elektro-installatie Bouw uw netwerken nu toekomstbestendig op. Onze uitgebreide keuze aan producten biedt voor elke toepassing de passende componenten.

Installateur met Ethernet-switch FL SWITCH SFNB 5TX

De basis voor een betrouwbare automatisering en digitalisering van een gebouw is een uitvalveilige aansluiting op het netwerk van alle deelnemers. Met de robuuste communicatietechniek van Phoenix Contact verhoogt u de automatiseringsgraad van uw installaties. Wij bieden een omvangrijk programma met krachtige apparaten voor de veldbus- en ethernet-communicatie, die voldoen aan de hoge eisen van moderne applicaties.

  • Hoge beschikbaarheid van de installaties met robuuste en storingvrije netwerkcomponenten
  • Toegang tot installaties op afstand en automatische alarmering via draadloze telecomnetwerken
  • Standaardfuncties, variabel aantal poorten en verschillende bouwvormen van de switches

Unmanaged Switches 1000 Ethernet-switches voor basis- en standaardtoepassingen

  • Snelle inbedrijfstelling met Plug-and-play
  • compacte, ruimtebesparende bouwvorm
  • Maximaal 16 Ethernet-aansluitingen
  • Glasvezel- en GBit-varianten
  • Meerdere montageposities dankzij montageadapter

Ethernet-patchpanels Patchpanel als snelle en eenvoudige interfacemodulen tussen veld- en schakelkastbekabeling

  • Snel en eenvoudig gemonteerd
  • Groot portfolio van verschillende of alternatieve aansluittechnologieën
  • Voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
  • Compacte bouwvorm

Ethernet-extenders Het Ethernet-extendersysteem voor een eenvoudige en economische IP-koppeling

  • Ethernet-communicatie via willekeurige tweedraadsleidingen tot 20 km
  • Snelle inbedrijfstelling met Plug-and-play
  • Toepassing van Unmanaged extenders in complexe IP-netwerken
  • Continue diagnose op afstand van alle deelnemers en trajecten via IP
  • Hoge uitvalveiligheid door preventief onderhoud met de vervangbare overspanningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ
  • eenvoudig naderhand aan te brengen via willekeurige tweedraadskabel

Smart Ethernet Box All-in-one-apparaat voor videobewaking

  • Kostenbesparing door een all-in-one-oplossing, die alle functionaliteiten in één apparaat beschikbaar stelt
  • Veel tijdsbesparing door adapter voor wand- en mastmontage en door minimale bekabelingswerkzaamheden
  • Uitgebreid PoE-management voor een betrouwbare werking van IP-camera's
  • Groot aantal verschillende alarmmeldingen via SNMP, bijv. bij sabotagepogingen of een defecte overspanningsbeveiliging
  • Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie via het web based management of de FL Network Manager-software