Voedingen met maximale functionaliteit: bescherming in extreme omgevingen

25-08-2023
Voeding - QUINT POWER > 100 W

De nieuwe QUINT POWER plus-versie van Phoenix Contact is de oplossing voor veeleisende toepassingen, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.

De voeding met een nominale uitgangsstroom van 40 A heeft een beschermende coating en een ATEX- en IECEx-toelating voor explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2). Met een geïntegreerde ontkoppelings-MOSFET kan de voeding direct parallel worden geschakeld, waardoor de beschikbaarheid van de installatie wordt verhoogd. Bovendien zorgt de plus-versie met SIL3-toelating voor een hoge bedrijfszekerheid. De QUINT POWER plus-versie heeft een dubbele OVP (Over Voltage Protection) die de installatie beschermt tegen oplopende spanning. In geval van een fout wordt de overeenkomstige uitgang ter bescherming van de verbruikers tegen overspanningen uitgeschakeld en de parallel geschakelde voeding neemt de veilige voeding over.

De inzetmogelijkheden liggen vooral in de procesindustrie, de scheepsbouw, de energiesector of de spoorwegindustrie. De robuuste ingangszijde met een ingangsspanning van 85 V AC ... 264 V AC en een geïntegreerde gasafleider biedt een hoge stoorvastheid (tot 6 kV) en een netuitval-overbruggingstijd van ≥20 ms. De krachtige uitgangszijde met een statische boost van 45 A, dynamische boost van 60 A en SFB Technology maakt eenvoudige installatie-uitbreiding mogelijk en zorgt voor een betrouwbare start van moeilijke belastingen en activering van standaard zekeringsautomaten.

Dankzij omvangrijke signalering kunnen door preventieve functiebewaking met analoge, digitale en relaiscontacten kritische bedrijfstoestanden vroegtijdig worden gemeld, voordat er een storing optreedt. De plus-versie wordt afgerond met een uniek breed temperatuurbereik van -40 tot +75 °C voor het gebruik onder extreme omgevingsomstandigheden.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications