Slimme Edge Computing powered by PLCnext Technology

25-08-2023
Secure Edge Box

Het open ecosysteem PLCnext Technology en de Edge-apparaten EPC 1502 en EPC 1522 van Phoenix Contact bieden gebruikers volledige flexibiliteit op het gebied van lokale gegevensevaluatie in Greenfield- en Brownfield-installaties.

De mogelijkheid om sensoren en hun gegevens direct te gebruiken via IEC 61131 maakt het mogelijk om zelfs bij grote hoeveelheden gegevens gerichte en snelle optimalisaties door slimme analyses met de optionele AI-uitbreiding MLnext Execution uit te voeren. Het maken van applicaties is eenvoudig, ongeacht de omvang en het aantal apparaten. Voor applicaties met open source-ondersteuning kunnen meerdere apps zoals Node-RED, databases of een lokaal uitvoerende visualisatie eenvoudig in containers worden verpakt, om ze te installeren op andere apparaten of beschikbaar te stellen op de digitale softwaremarktplaats PLCnext Store. Dit kunnen maatwerkoplossingen zijn zoals de Data Collection Box of de Secure Edge Box van Phoenix Contact. De Data Collection Box is uitgerust met energie- en stroommeting via een Rogowski-spoel, zodat gegevens betrouwbaar kunnen worden afgenomen en een oude installatie toekomstbestendig kan worden geoptimaliseerd. De Secure Edge Box verzamelt de gegevens, slaat ze op en analyseert ze. Bovendien maakt de Box een veilige netwerksegmentatie via VPN en een eenvoudige cloudverbinding mogelijk.

Edge Computing vervangt Cloud Computing niet, maar vult het aan. De Edge-apparaten van Phoenix Contact zijn als Certified Device gecertificeerd voor Proficloud.io, Cumulocity IoT, de AWS-Cloud en de Microsoft Azure Cloud.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications