Phoenix Contact USA gebruikt zonne-energie voor een positieve klimaatverandering
Projectdoelstelling
Om de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen, heeft de Amerikaanse dochtermaatschappij een fotovoltaïsche installatie van 961 kW op het dak geïnstalleerd. Op piekmomenten wordt nu tot 30% van de totale energiebehoefte door de installatie opgewekt.
Mijlpalen
- Selectie van een plannings- en installatiebedrijf voor de solarinstallatie
- Realisatie en installatie van de installatie
besparing op elektriciteitskosten per jaar
energiebehoefte dekken door zonne-energie
Twee systemen voor meer klimaatvriendelijkheid
Het zonne-energie-project is een volgende stap op weg naar het verkleinen van de CO₂-voetafdruk van de Amerikaanse dochtermaatschappij.De solargenerator op het dak van het logistieke centrum vormt nu een aanvulling op het reeds geïnstalleerde gecombineerde warmte-, kracht- en koelsysteem dat 50% van de stroom van de Amerikaanse installatie opwekt. Op zonnige dagen in de lente en de herfst zouden de twee systemen genoeg elektriciteit moeten opwekken om de gehele installatie van stroom te voorzien. Tijdens piekuren of op bewolkte dagen is er nog steeds aanvullende stroom van het elektriciteitsnet nodig.
Phoenix Contact USA werkte samen met Gatter & Diehl Consulting Engineers en Terrasol Energies, Inc. om de solargenerator op het dak te plannen. In het bewakingsgedeelte van het systeem worden tal van Phoenix Contact producten gebruikt.
Fotovoltaïsche panelen zover het oog reikt: de solargenerator bestaat uit 2185 fotovoltaïsche modulen van SunPower, die tot 961 kW kunnen opwekken. Een subsidie ter hoogte van $ 250.000 van het Pennsylvania Department of Environmental Protection en een subsidie ter hoogte van $ 270.000 van het PPL ACT 129-fonds hielpen de investering van $ 1,8 miljoen in de solargenerator te compenseren.
Phoenix Contact USA neemt het voortouw: veranderingen doorvoeren waarvan de gemeenschap en het bedrijf profiteren. De dochteronderneming werd in april 2023 bekroond met de Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence. Dit is de vierde keer dat Phoenix Contact USA deze onderscheiding heeft ontvangen.
Het is voor ons een hoge prioriteit om de ecologische voetafdruk van Phoenix Contact op de lange termijn te verkleinen. Duurzaamheid en hernieuwbare energie staan centraal in de visie van Phoenix Contact voor een volledig elektrische maatschappij: de All Electric Society.
Uw contactpersoon voor dit project
Dit kan ook interessant voor u zijn
Frankrijk creëert emissiearme mobiliteitsoplossingen voor de toekomst
Medewerkers gebruiken fietsen en een elektrisch voertuig en verlagen zo hun CO₂-voetafdruk.
Bewaking, bescherming en herstel van de biodiversiteit in Italië
Oprichting van een biodiversiteitsoase samen met 3Bee.
Energieverbruik verminderen in Nederlandse tunnel
Dochteronderneming voldoet aan de richtlijnen van de overheid om het energieverbruik te verminderen.