Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Frankrijk creëert emissiearme mobiliteitsoplossingen voor de toekomst

Medewerkers gebruiken fietsen en een elektrisch voertuig en verlagen zo hun CO₂-voetafdruk.
Tesla op een parkeerplaats langs de snelweg

Projectdoelstelling

De Franse dochteronderneming heeft besloten om emissiearme mobiliteitsoplossingen te promoten. De onderneming heeft daarom fietsen en een elektrisch voertuig gekocht. Dit motiveert medewerkers om na te denken over vervoer en gebruik te maken van alternatieven.

Mijlpalen

  • De fiets in plaats van de auto voor korte afstanden gebruiken.
  • Een andere manier van denken aanmoedigen en een ecologisch duurzame manier van vervoer promoten.

2

Fietsen voor gebruik door de medewerkers

1

Elektrisch voertuig

Twee klimaatneutrale ideeën

Om de CO₂-uitstoot te verminderen, heeft de Franse dochteronderneming twee ideeën opgesteld: medewerkers kunnen voor bepaalde aspecten fietsen gebruiken en een elektrische auto is een nieuw lid van het wagenpark.

Medewerkers met fietsen voor het gebouw van de Franse dochteronderneming

Fietsen voor de pauze

Als aanbod voor een ecologisch duurzame pauze hebben medewerkers twee fietsen tot hun beschikking, die ze eenvoudig kunnen reserveren. Of het nu gaat om een lunchpauze in de frisse lucht of om even inkopen te doen, de fietsen kunnen, als ze beschikbaar zijn, altijd worden gebruikt.

Tesla van de Franse dochteronderneming van Phoenix Contact

Elektrisch voertuig voor het wagenpark

De Franse dochteronderneming stopt geleidelijk met diesel- en benzinevoertuigen en stapt over op hybridevoertuigen en elektrische voertuigen. 50% minder uitstoot, 50% lagere energiekosten – dat zijn de feiten. Om te bewijzen hoe efficiënt, professioneel en praktisch het voertuig is, deed de dochteronderneming met een Tesla mee aan een rally. Om het publiek ontvankelijker te maken voor emissiearm rijden en dit ook te promoten, zal dit voertuig vooral worden gebruikt bij klantenbezoeken.

Image for sustainability development goal number 13
Maatregelen voor klimaatbescherming

Twee ideeën voor een neutraal klimaat

Het verlagen van onze CO₂-uitstoot staat centraal bij onze inspanningen. En het is onze taak om onze medewerkers bij dit proces te ondersteunen.

Rémi Roux, Communication Manager

Uw contactpersoon voor dit project

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Dit kan ook interessant voor u zijn