Energieverbruik verminderen in Nederlandse tunnel

Dochteronderneming voldoet aan de richtlijnen van de overheid om het energieverbruik te verminderen.
Mensen bij de kabelgoot in een tunnel

Projectdoelstelling

Om het energieverbruik in de Leidsche Rijntunnel te verminderen, kwam de Nederlandse dochteronderneming in beeld als expert op het gebied van producten en oplossingen voor de infrastructuur. Samen met de klant Schreder werd een op maat gemaakt concept voor verbruiksbesparingen ontwikkeld en geïmplementeerd.

Deze bijdrage aan een duurzame wereld is het resultaat van een officiële eis van de Nederlandse overheid (Rijkswaterstaat) om het energieverbruik te verminderen.

Mijlpalen

  • Zelfontwikkelde Plug-and-play-oplossing
  • Vervanging van de complete tunnelverlichting
  • Samenwerking met partners

30%

Vermindering van het energieverbruik per jaar

De Leidsche Rijntunnel

Complete oplossing vermindert energieverbruik

Wanneer het om energieverbruik gaat, is tunnelverlichting één van de grootste verbruikers. In de Leidsche Rijntunnel is de oude tunnelverlichting, inclusief het automatiseringssysteem, volledig vervangen. Phoenix Contact ontwikkelde hiervoor een Plug-and-play-oplossing met PLCnext-controllers en voorgeprogrammeerde software. Er werd een intelligente poortbesturing (Lumgate) geïmplementeerd om de leddrivers aan te sturen. Daarnaast werd er een speciale interface gebouwd voor de verbinding met het bestaande hoofdbesturingssysteem en werd er een grafische gebruikersinterface (GUI) geïmplementeerd. Speciaal voor dit project werden er meer dan 250 driver-besturingskasten gebouwd.

Dit voorbeeld laat duidelijk zien hoe Phoenix Contact met producten en oplossingen op een innovatieve en individuele manier aan de behoeften van klanten voldoet en tegelijkertijd bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. De levensduur van het verlichtingssysteem in de tunnel is minstens vijftien jaar.

Image for sustainability development goal number 09
Industrie, innovatie en infrastructuur

Bevordering van een duurzame infrastructuur

Ik ben er erg trots op dat Phoenix Contact een bijdrage levert aan het verminderen van de CO₂-uitstoot en daarmee aan een schonere planeet. Tegelijkertijd dragen we bij aan een grotere veiligheid voor tunnelgebruikers en verbeteren we de doorstroming van het verkeer.

Mischa Braam, Industry Manager Infrastructure

Uw contactpersoon voor dit project

Mischa Braam
Mischa Braam
Industry Manager Infrastructure

Dit kan ook interessant voor u zijn