Vernieuwing en modernisering van de energievoorziening van de Sarotla-hut

Landspecifiek met voordelen voor de maatschappij.
Sarotla-hut in Oostenrijk

Projectdoelstelling

Phoenix Contact Österreich wilde een landspecifiek project realiseren, waarin individuele aspecten van het doelbeeld van de All Electric Society op een opvallende manier zichtbaar werden gemaakt en een voordeel voor de maatschappij werd gecreëerd. Hiervoor werd de kwetsbare Sarotla-hut gekozen – een berghut die wordt beheerd door de Österreichischer Alpenverein – die op 1.611 meter boven zeeniveau in de Vorarlbergse Alpen ligt. Na een lawineongeval en de daaropvolgende wederopbouw werd de energievoorziening aanvankelijk slechts in ontoereikende mate hersteld.

Mijlpalen

  • Interne vergaderingen en brainstormsessies om ideeën te genereren
  • Contact opnemen met de Österreichischer Alpenverein
  • Samenwerking met de FH Vorarlberg
  • Samenwerking met planners, elektrotechnici en systeemintegratoren

1.611 m

boven de zeespiegel, alleen te voet of per helikopter bereikbaar

5 kW

Vermogen van een nieuw geplande microwaterkrachtcentrale (voorheen 0,7 kW)

11,5 kWp

Piekvermogen dankzij nieuw geïnstalleerde PV-installatie (met 58 kWh accuopslag)

Sarotla-hut in Oostenrijk

Optimaal gebruik van energie

Tijdens de modernisering werd met ondersteuning van Phoenix Contact de volledige integratie van een nieuw geplande microwaterkrachtcentrale met een vermogenstoename van 0,7 kW tot ongeveer 5 kW mogelijk gemaakt. Er werden ook een PV-installatie met een piekvermogen van 11,5 kWp en een accuopslag van 58 kWh geïnstalleerd. Een van de cruciale punten was om de voorziening van de twee grootste verbruikers (accuopslag voor elektrische energie en warmwateropslag) op een slimme manier zodanig aan elkaar te koppelen, dat de opgewekte elektriciteit optimaal wordt benut en het comfort hoog is. "De beperkte beschikbare energie moet daarom optimaal worden benut en mag niet worden verspild. In dit opzicht was het een interessante uitdaging om de energieopwekking dienovereenkomstig te ontwerpen en de twee verschillende energiebronnen parallel optimaal te benutten", verduidelijkt ingenieur Gebhard Lorenz van Technisches Büro Lorenz, die verantwoordelijk is voor de elektrische planning. Het intelligente en flexibele belastingsmanagement van Phoenix Contact levert hierbij waardevolle diensten: enerzijds kunnen energieoverschotten op elk moment worden gebruikt en anderzijds wordt de elektrische stroom bij (weersgerelateerde) energietekorten efficiënt toegewezen aan essentiële verbruikers.

Twee collega's met laptop voor de schakelkast van de PV-installatie van de Sarotla-hit

De router voor onderhoud op afstand FL mGuard maakte het mogelijk om een beveiligde verbinding op te zetten tussen het dal en de hut. "Phoenix Contact bood onder andere ondersteuning bij programmeerwerkzaamheden voor de Modbus-aansluiting van de meetapparaten, energieoptimalisatie, visualisatie, het instellen van onderhoud op afstand, grafische weergave van de energiegegevens in Proficloud.io en componentenselectie", legt Michael Schuler, salesmanager IMA en projectmanager, uit.

Image for sustainability development goal number 07
Betaalbare en schone energie

Duurzame energievoorziening midden in de natuur

Samen met alle betrokkenen bij het project hebben we laten zien hoe het mogelijk is om een zelfvoorzienende, duurzame energievoorziening te realiseren. Het is volledig in lijn met ons credo om CO₂-reductie te bereiken door middel van technologie in plaats van door af te zien van bepaalde zaken.

Thomas Lutzky, Directeur

Uw contactpersoon voor dit project

Martin Reissig Phoenix Contact Österreich
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Österreich

Dit kan ook interessant voor u zijn