Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Een waterfiltersysteem van een klasse apart

Samen met Airfield Estate tegen vervuiling van het ecosysteem en voor waterbescherming.
Waterfiltratiesysteem op een groen veld

Projectdoelstelling

De Ierse dochteronderneming realiseert samen met Airfield Estate een waterbehandelingsproject in het rietveld. Op een vliegveld is een on-site waterfiltersysteem voorzien om water te besparen en te hergebruiken. Daarnaast omvat het project speciale onderwijsprogramma's over het belang van water, milieubescherming en het beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Mijlpalen

  • Recycling van afvalwater
  • Opzetten van educatieve programma's om het bewustzijn over waterverbruik te vergroten
  • De vervuiling van het ecosysteem verminderen

300.000

bezoekers per jaar

Airfield Estate is een non-profit onderwijsinstelling die zich inzet voor duurzaamheid en samen met Phoenix Contact een project is gestart om het water in het rietveld daar te behandelen. Het waterfiltersysteem ter plaatse moet tegen eind 2023 zijn gerecycled. Ter gelegenheid hiervan zullen workshops over waterverbruik evenals het beheer van natuurlijke hulpbronnen worden aangeboden, waar bezoekers informatie kunnen inwinnen.

Image for sustainability development goal number 07
Betaalbare en schone energie

Voor de waterbescherming.

Een waardevolle bijdrage aan waterbescherming

Samen met Phoenix Contact Ierland heeft Airfield Estate het Reed Bed Waterbehandelingsproject geïntroduceerd. Het project is in maart 2023 van start gegaan en zal naar verwachting tot het einde van het jaar duren.

Voor Airfield Estate is dit project een stap in de goede richting, want de organisatie wil binnen de komende vijf jaar het centrum voor duurzaam voedsel worden. Zorgvuldig gebruik van water is hiervoor een essentiële voorwaarde. Daarnaast speelt er een maatschappelijk aspect in het project, aangezien de organisatie educatieve programma's aanbiedt die informeren over het project en algemene informatie geven over een duurzame circulaire economie.

Uw contactpersoon voor dit project

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Ierland

Dit kan ook interessant voor u zijn