Duitsland maakt de blauwdruk voor de All Electric Society
Projectdoelstelling
Bouw van een slim commercieel pand met moderne technologie voor sectorkoppeling en gebruik van duurzame oplossingen.
Mijlpalen
- Tastbaar voorbeeld van de sectorkoppeling
- Koude-warmtenet met warmtepompen en ijsreservoir
- Industrieel gelijkstroomnet
- Variabele ruimteconcepten
Investeringsbedrag
Accuopslag
in het industriële gelijkstroomnet
Met de All Electric Society Factory op het hoofdkantoor in Blomberg toont Phoenix Contact de bidirectionele koppeling van alle energiestromen: alle energieopwekkende en energieverbruikende deelnemers zijn daarbij in een elektrisch, thermisch en communicatief netwerk met elkaar verbonden. De investering dient daarmee als blauwdruk en tastbaar bewijs van een realistische All Electric Society – een wereld waarin CO₂-neutraal opgewekte elektriciteit de centrale energievorm is.
Gebouwen bieden meer dan een dak boven het hoofd
Laten zien hoe het moet. En inspiratie bieden over hoe de energietransitie kan worden bereikt met intelligente technologie en geïntegreerde oplossingen: hiertoe gebruikt de All Electric Society Factory onder andere een ijsreservoir voor zijn verwarmings- en koelingsbehoeften, evenals een PV-installatie met 2,5 MWp en baanbrekende opslagoplossingen. Hier maakt Phoenix Contact gebruik van batterijopslag en waterstof. Een ander speciaal kenmerk van de blauwdruk voor duurzame gebouwen is de installatie van een gelijkstroomnet in combinatie met bidirectionele laadtechniek. Op deze manier worden ook elektrische auto's tijdelijke energiebuffers en voorzien ze het gebouw van energie. Dat is duurzaam en slim tegelijk. Het ambitieuze project wordt geschat op ongeveer € 35miljoen en zal dienen als blauwdruk voor sectorkoppeling bij de inbedrijfstelling in het jubileumjaar 2023.
De All Electric Society Factory combineert bouwtechnologische mogelijkheden op het gebied van energie-efficiëntie en herbruikbaarheid van gebruikte bouwmaterialen met toekomstgerichte industriële toepassingen, van de opwekking tot het gebruik van regeneratieve energie.
Vormen van energie komen hier samen
Het bedrijf bouwt concreet een thermisch netwerk op lokaal niveau - gerealiseerd met warmtepompen en een 1500 m³ ijsreservoir. Het doel is om alle afvoerwarmte van alle processen te integreren en te gebruiken. Vanuit elektrisch oogpunt worden in de eerste uitbreidingsfase accuopslag, twee PV-systemen en een gedeeltelijk gelijkstroomnet gebruikt. Hieraan gekoppeld is laadinfrastructuur voor elektromobiliteit. Het is de strategische beslissing om een gelijkstroomnet voor industrieel gebruik te installeren die de energietransitie beslissend bevordert – bijvoorbeeld door een betere integratiecapaciteit van hernieuwbare energiebronnen, accuopslag en elektromobiliteit, die allemaal op gelijkstroom gebaseerd zijn. Bovendien kan vermogensdissipatie effectief worden gereduceerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de recuperatie-energie wanneer elektromotoren afremmen. Het plan is om de blauwdruk voor de All Electric Society uit te breiden met industriële oplossingen rond het onderwerp waterstof resp. Power-to-X.
Uw contactpersoon voor dit project
Dit kan ook interessant voor u zijn
Spanje combineert goederenbeheer met zonne-energie
PV-installatie op het dak van het logistieke centrum moet een kwart van de eigen elektriciteitsbehoefte dekken.
Zwitserland kiest voor zonne-energie
Eerst het grind eraf, dan de modulen erop: 224 m² fotovoltaïsche energie op het dak.