Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Spanje combineert goederenbeheer met zonne-energie

PV-installatie op het dak van het logistieke centrum moet een kwart van de eigen elektriciteitsbehoefte dekken.
Solarinstallatie op het dak van Phoenix Contact in Spanje

Projectdoelstelling

De Spaanse dochteronderneming heeft zichzelf ten doel gesteld om een kwart van de eigen elektriciteitsbehoefte met een PV-installatie te dekken.

Na een kleine haalbaarheidsanalyse door een lokaal bouwbedrijf was het duidelijk dat het dak van het logistieke centrum van Phoenix Contact in Spanje het nodige draagvermogen had.

Mijlpalen

  • Effectieve stap tegen klimaatverandering door fotovoltaïsche energie
  • Gebruik van tot nu toe ongebruikt dakoppervlak voor de opwekking van hernieuwbare energie

110 MWh

opbrengst aan elektrische zonne-energie per jaar

66 t

minder kooldioxide

134 kWp

aan zonne-energievermogen

Energie opwekken op bestaande dakoppervlakken

Met een totale oppervlakte van ongeveer 6000 m² biedt het dak van het logistieke centrum van Phoenix Contact in het Parque Tecnológico de Asturias in Noord-Spanje veel ruimte voor gebruik dat veel verder gaat dan het eigenlijke "dak boven je hoofd". Veel daken van grote bedrijfspanden blijven ongebruikt omdat de constructies niet ontworpen zijn voor extra belastingen. Dus bij elke kilogram meer, komt de dakconstructie dichter bij de grens van het berekende draagvermogen. Dergelijke voorschriften maken het moeilijk om moderniseringen of retrofits zoals een PV-installatie in het zogenaamde "brownfield" te realiseren – daarom is er bijvoorbeeld steeds meer vraag naar lichte solarmodules. Ze zijn buigzaam, wegen weinig en kunnen rechtstreeks op het dakschild worden gelijmd.

Image for sustainability development goal number 07
Betaalbare en schone energie

Hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie baant de weg naar de All Electric Society

Met deze investering willen we een bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.

Bruno Lorenzo, Hoofd Financiën en Administratie

Maximale zonne-energie met oriëntatie op het zuiden

Aan de investeringsbeslissing voor een normale PV-installatie met onderconstructie ging in Spanje een nauwkeurige analyse van de statische mogelijkheden vooraf door een lokaal bouwbedrijf. En wat vaak niet ging, ging in Spanje toch: het dak had in statisch opzicht voldoende reserves. De hogere opbrengst van de panelen vergeleken met de folievariant hangt in Spanje bovendien samen met de gunstige ligging op het zuiden. Een meevaller dus. Het bedrijf verwacht dat de installatie van ongeveer 600 m², met een berekende jaarlijkse output van 110 MWh, genoeg elektriciteit oplevert om voor ongeveer 25% in de eigen behoefte te voorzien. Dit komt overeen met het equivalent van ongeveer 40 huizen met ongeveer 500 wooneenheden.

Uw contactpersoon voor dit project

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Hoofd Financiën en Administratie, Phoenix Contact Spanje

Dit kan ook interessant voor u zijn