Duitsland organiseert een rally

Een uitgebreid programma voor het personeel maakt duurzaamheid tastbaar.
Visualisatie duurzaamheidsrally

Projectdoelstellingen

Onder de noemer "Phoenix Contact Cares" maakt de Duitse verkoopmaatschappij het onderwerp Duurzaamheid zichtbaar en vooral tastbaar voor de medewerkers. Het doel van de duurzaamheidsrally: samen op pad gaan om ressources te sparen, het milieu en het klimaat te beschermen en de mensenrechten te handhaven.

Mijlpalen

  • Maandelijkse acties met wisselende onderwerpen
  • Een nauw verband leggen met de duurzaamheidsdoelstellingen
  • Leren en anders denken stimuleren
  • Kennis overdragen

12

Maatregelen in alle categorieën

Duurzaamheid: iedereen doet mee

100 jaar Phoenix Contact: voor het jubileumjaar zijn evenementen, lezingen of ook gezamenlijke acties over uiteenlopende onderwerpen gepland. De duurzaamheidsrally is met diens etappedoelen gebaseerd op de diversiteit van de SDGs. Het spectrum varieert van afval inzamelen, voeding en gezondheid tot levensreddende noodmaatregelen. Het programma "Phoenix Contact Cares" omvat ook excursies in de omgeving, met als doel om een beter beeld van biodiversiteit te krijgen. Stelling: een duurzame en slimme toekomst kan het beste worden bereikt met zwermintelligentie. En daarom werkt iedereen mee.

Afval inzamelen in de natuur
Image for sustainability development goal number 15
Leven aan land

Duurzaamheid tot leven brengen met een rally

Het programma gaat verder na het jubileumjaar

Het programma begint in het jubileumjaar, maar is bedoeld als een permanente verbintenis. Daartoe heeft de verkoopmaatschappij een eigen duurzaamheidsteam gevormd dat ideeën ontwikkelt en de evenementen organiseert. Het uitgangspunt: samen ervaring opdoen, anders denken en nieuwe wegen verkennen.

Uw contactpersoon voor dit project

Serap Kesme
Serap Kesme
Manager Processes, Regulations & Purchase, Duitsland

Dit kan ook interessant voor u zijn