Duurzaamheidsproject

Bewaking, bescherming en herstel van de biodiversiteit in Italië

Creatie van een biodiversiteitsoase samen met 3Bee.
Creatie van een biodiversiteitsoase samen met 3Bee

Projectdoelstelling

De Italiaanse dochteronderneming realiseert dit project samen met 3Bee – een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid. De focus ligt op het onderhoud en de groei van een oase van biodiversiteit. De maatregelen omvatten het planten van een nectarbos met 250 nectarbomen, het opzetten van vijf technologische bijenkorven, het bouwen van huizen voor metselbijen, vlinders en lieveheersbeestjes evenals het gebruik van IoT-sensoren om de lokale flora en fauna te bewaken.

Mijlpalen

  • Samenwerking met 3Bee
  • Implementatie van verschillende maatregelen
  • Organisatie van trainingen

13 t

CO₂ wordt geabsorbeerd door 250 nectarproducerende bomen

208 kg

nectar per jaar

Bij op een printplaat

Een project met langetermijnvooruitzichten

Met dit project zet Phoenix Contact Italië zich langdurig in voor ecologische duurzaamheid en de bescherming van de biodiversiteit. Als onderdeel van het partnerschap met 3Bee heeft de dochteronderneming zich gebonden om tegen eind 2023 ca. 250 nectardragende bomen in haar oase te planten en te onderhouden, die meer dan 13 ton CO₂ zullen absorberen en elk jaar ca. 208 kg nectar voor bestuivers zullen produceren. Dit tastbare en meetbare project is een concreet voorbeeld van duurzaamheid in actie.

De afzonderlijke projectstappen

1e jaar (2023):
Aanleg van een nectarbos om de habitat en voeding van inheemse en wilde bestuivers te bevorderen. Aanplant van 250 nectardragende bomen.

2e jaar (2024):
Installatie van vijf bijenkorven met 3Bee HiveTech*-technologie, d.w.z. bijenkorven uitgerust met biometrische sensoren die nuttige gegevens opleveren voor een praktische en effectieve meting van de gezondheid van de bijen.

*Hive-Tech is een IoT-systeem dat de gezondheid van het ecosysteem van een gebied berekent door geluiden, temperatuur, vochtigheid en het gewicht van bijenkorven te analyseren.

3e jaar (2025):
Installatie van huisjes (PollyHouses) voor bestuivers (metselbijen, vlinders en lieveheersbeestjes). De huizen zijn belangrijke toevluchtsoorden voor deze bestuivers die nodig zijn voor de voortplanting van planten en de biodiversiteit, maar ze zijn ook bio-indicatoren voor het ecosysteem, d.w.z. bewakers van de gezondheid van het milieu. Ten minste één hectare land wordt geregenereerd.

Er worden ook cursussen over biodiversiteit en het belang van bestuivers georganiseerd. Leerpaden in de oase maken bezoekers vertrouwd met de wereld van bestuivers; educatieve borden geven meer informatie.

4e jaar (2026):
Aanleg, beheer en gegevensanalyse van een biologisch meer (10 m²) – wildreservaat. In tegenstelling tot conventionele kunstmatige meren of waterreservoirs werd het Biomeer gecreëerd om de diversiteit van de dierenwereld en het behoud van het ecosysteem te bevorderen. Het Biomeer is het grootste studie- en onderzoeksproject over bijen, bestuivende insecten en biodiversiteit, en levert waardevolle informatie over de gezondheid van het ecosysteem, het succes van ecologisch herstel en de effectiviteit als habitat voor wilde dieren.

Image for sustainability development goal number 13
Maatregelen voor klimaatbescherming

Biodiversiteit bevorderen

Samen met 3Bee geloven we in het belang van de biodiversiteit en in alle initiatieven die onze planeet ten goede komen om een leefbaar milieu te waarborgen voor de toekomstige mensheid. De creatie van onze oase van biodiversiteit is een concreet voorbeeld van onze inzet voor ecologische duurzaamheid.

Francesco Lanzani - Phoenix Contact Italien, Voorzitter & CEO

Uw contactpersoon voor dit project

Rossella Zanelli
Rossella Zanelli
Brand & Communication Manager

Dit kan ook interessant voor u zijn