Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

China creëert verbindingen voor meer duurzaamheid

'AES Youth' geeft vorm aan waarden voor het algemeen belang.
Chinese medewerker van Phoenix Contact bij een evenement op de Dag van de jeugd

Projectdoelstelling

Met de 'AES Youth Freecycle' heeft de Chinese dochteronderneming een evenement geïntroduceerd om ongebruikte voorwerpen met anderen te delen. De hoogtepunten in mei waren de zgn. Blinde dozen en spraakinteractie.

Mijlpalen

  • Bewustwording creëren voor ongebruikte voorwerpen uit het dagelijks leven
  • Evenement op de Dag van de jeugd (4 mei)

1.000

deelnemende jongeren

Chinese medewerkers van Phoenix Contact bij de AES Youth Freecycle

Versterking van interpersoonlijke en materiële waarden

Liefde en duurzaamheid doorgeven: ter gelegenheid van de Dag van de Jeugd op 4 mei introduceerde Phoenix Contact China het eerste 'AES Youth Freecycle'-evenement voor het algemeen belang. Ongebruikte voorwerpen kregen hier een nieuwe eigenaar.

Naarmate hun levensstandaard verbetert, verzamelen veel mensen in de loop der jaren bezittingen die, als ze deze niet gebruiken, leiden tot een aanzienlijke verspilling van natuurlijke hulpbronnen. Om deze voorwerpen een nieuwe waarde toe te kennen, doet Phoenix Contact China een oproep om deze ongebruikte voorwerpen te doneren. Ze worden dan doorgegeven aan nieuwe eigenaars via het concept van de Blinde doos.

Chinese medewerkers van Phoenix Contact bij de AES Youth Freecycle

Creëer verbindingen die verder gaan dan de gedeelde voorwerpen

Lage toegangsdrempels en een hoge deelname: in mei namen meer dan duizend mensen deel aan het evenement. Voorwerpen, zoals kinderspeelgoed, huishoudelijke artikelen, boeken en publicaties evenals ambachtelijke kunstwerken, zijn op weg naar nieuwe avonturen vertrokken. Zonder kosten, zonder uitstoot en met een duurzaam effect. Naast de waarde van de voorwerpen kregen donateurs en ontvangers de kans om een persoonlijke band op te bouwen: de uitwisseling over de gedoneerde voorwerpen, het verrassingseffect bij het openen van de Blinde dozen en uiteindelijk de wil om goed te doen, leidden tot een groot multiplicerend effect. Een verbinding tussen individuen, de gemeenschap en zelfs de planeet.

Alle 'AES Youth' gaan door met het verspreiden van de kracht van duurzaamheid, het omzetten van goede wil in concrete actie en het zichtbaar maken van duurzaamheid. Een vervolg van het evenement is al gepland.

Image for sustainability development goal number 12
Duurzame consumptie en productie

Duurzaam omgaan met objecten

Zo cool om een 'AES Youth' te zijn! Achter de uitwisseling van ongebruikte voorwerpen schuilt niet alleen de verrassing van het openen van Blinde dozen, maar ook de visualisering van duurzaamheid.

Qian Xiujuan, MarCom- en DXM-manager

Uw contactpersoon voor dit project

Qian Xiujuan
Qian Xiujuan
MarCom- en DXM-manager

Dit kan ook interessant voor u zijn