Waterstof uit windenergie Samen sterk: het vlaggenschipproject voor groene waterstof in Bremerhaven.
Bremerhaven kiest voor groene waterstof in openbaar vervoer
Beknopte samenvatting
In Bremerhaven geeft waterstof als energiebron letterlijk de wind in de rug op weg naar klimaatneutrale mobiliteit. Het resultaat is een volledige waardeketen voor groene waterstof – van elektrolyse als essentiële technologie, via compressie en opslag in mobiele tankwagens, tot tankstations en geschikte brandstofcelbussen voor openbaar vervoer. Alleen de windturbine stond al op het industrieterrein aan de Grauwallring. Het systeem dient als energieleverancier voor de elektrolyser.
Van opwekking tot verbruiker: HY.City.Bremerhaven dekt gebruik uit één hand
Ondersteuning langs de hele waardeketen
Het groene waterstofproject werd gerealiseerd door GP Joule, een systeemleverancier voor geïntegreerde energieoplossingen, die optrad als hoofdaannemer. De productie van groene waterstof maakt deel uit van een regionaal waterstofecosysteem in HY.City.Bremerhaven en wordt beschouwd als een baken in de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen.
Lees meer over hoe automatiseringstechniek van Phoenix Contact wordt gebruikt voor sectorkoppeling met hoge beschikbaarheid en veilige verbinding op afstand.
Samen naar een CO₂-neutrale toekomst
We kunnen onze economie alleen samen succesvol koolstofvrij maken. Door nauw samen te werken met GP Joule, HY.City.Bremerhaven en Phoenix Contact leveren we een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot en daarmee aan het realiseren van de All Electric Society.
Andreas Wellbrock is een van de drijvende krachten achter het waterstofinitiatief in Bremerhaven
Conclusie
De regeneratieve productie van waterstof uit windenergie is het begin van waterstofgestuurde mobiliteit in Bremerhaven. Omdat elektrolyse aanzienlijke hoeveelheden (afval-)warmte en zuurstof produceert, denkt het visionaire consortium van ondernemers achter Hy.City.Bremerhaven nu al na over hoe beide economisch kunnen worden benut. Volgens het projectteam is een lokaal stadsverwarmingsnetwerk ideaal voor het gebruik van de 340 kW (afval-)warmte, vooral omdat er voldoende commerciële en industriële consumenten in de directe omgeving zijn. De verdere verwerking van zuurstof staat ook op de agenda.
Kom in contact met onze experts
Overige bijdragen
Wat is power-to-gas?
De technologie power-to-gas bevordert de energietransitie door bij te dragen aan de netstabiliteit en door hernieuwbare energie efficiënter te gebruiken.
Wat is groene waterstof?
Groene waterstof is een energiedrager die wordt geproduceerd door elektrolyse van water met uitsluitend hernieuwbare energiebronnen.
We zijn er even niet
En terwijl het gezin ontspant op Norderney of Juist, chillt de eigen elektrische auto bij de laadpaal.