IQ Technology La IQ Technology rende intelligente la soluzione di alimentazione. L'UPS intelligente con IQ Technology tiene sotto controllo e ottimizza l'efficienza della batteria, riduce i costi di manutenzione e incrementa la disponibilità dei vostri impianti. Grazie alle interfacce integrate per PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® o USB, l'UPS può essere facilmente integrato nelle seguenti reti industriali esistenti.

Alimentatori intelligenti QUINT DC UPS davanti a un parco eolico offshore

Intelligenza per la massima disponibilità dell'impianto

I sistemi UPS forniscono corrente anche in caso di blackout. Con la tecnologia IQ sei costantemente aggiornato grazie alle informazioni sullo stato di carica, sull'autonomia residua della batteria, sull'ottimizzazione della durata e sulla segnalazione di eventuali guasti. Tutte le informazioni rilevanti vengono trasmesse al PC e ai controllori di livello superiore.

IQ Technology: intelligenza per la massima disponibilità dell’impianto

QUINT DC UPS: intelligente e comunicativo
QUINT DC UPS: intelligente e comunicativo YouTube
Gestione intelligente della batteria con la IQ Technology

Gestione intelligente della batteria con la IQ Technology

Gestione intelligente delle batterie

Le gestione intelligente della batteria con IQ Technology riconosce il tipo di batteria collegato, raccoglie tutte le informazioni rilevanti e le inoltra.

SOC – State of Charge
Stato di carica effettivo e autonomia residua della batteria.

SOH – State of Health
Visualizzazione della vita residua della batteria e segnalazione tempestiva del guasto.

Monitor per il monitoraggio della batteria

Monitoraggio intelligente della batteria

Monitoraggio intelligente della batteria

Intelligent Battery Control
Rilevamento automatico della tipologia di batteria collegata e ottimizzazione della durata mediante una caratteristica di carica perfettamente adeguata.

Intelligent Charging
L'adeguamento della corrente di ricarica garantisce una rapidissima ricarica e una costante disponibilità della batteria.

QUINT DC UPS con svariate interfacce

Interfacce per l'integrazione in reti industriali

Integrazione nelle reti industriali

QUINT UPS DC può essere facilmente integrato tramite diverse interfacce nelle
seguenti reti industriali esistenti:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Switch a 2 porte
Il QUINT DC UPS è dotato di uno switch a 2 porte che consente al dispositivo di essere integrato in modo flessibile in una rete Ethernet esistente.