Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Firma elettronica

Per Phoenix Contact, la trasformazione digitale è un elemento fondamentale dell'allineamento strategico.

Phoenix Contact utilizza una piattaforma digitale per la firma elettronica dei documenti. Questo le permette di apporre la firma elettronica su contratti o altri accordi in modo rapido e sicuro. In questo modo, anche i nostri partner commerciali possono firmare i contratti in modo semplice, sicuro e gratuito e senza interruzioni dei media.

Leggi la lettera della nostra direzione sull'introduzione della firma elettronica come dichiarazione e impegno alla trasformazione digitale.

Vantaggi della firma elettronica

Risparmio di tempo
Con una connessione a Internet è possibile firmare contratti in modo semplice e rapido ovunque e da qualsiasi dispositivo, con poche semplici mosse.

Risparmio economico
La firma elettronica consente non solo un risparmio di stampa e affrancatura, ma anche la scansione consecutiva ai fini della documentazione.

Sicurezza
I nostri fornitori soddisfano i requisiti dell'ordinanza eIDAS e gli standard certificati negli USA e in Europa. In questo modo, le tue informazioni sono protette e codificate.

Trasparenza
Lo stato attuale di un contratto è visualizzabile e osservabile da tutte le persone interessate, in modo tale da garantire una trasparenza uniforme.

Comfort
La piattaforma è concepita in modo semplice ed è pratica da utilizzare. Spiegazioni semplici conducono il firmatario passo a passo attraverso l'intero processo.

Rispetto dell'ambiente
Le risorse condivise vengono protette grazie all'assenza di materiale stampato e inviato nonché del relativo trasporto.

Utilizzo gratuito
Se ricevi da parte nostra un link per la firma elettronica, significa che puoi firmare sempre un documento gratuitamente in qualità di nostro partner commerciale.

Firma legale

Naturalmente, Phoenix Contact pone grande importanza nella sicurezza giuridica della firma elettronica.

Le firme elettroniche sono giuridicamente vincolanti in tutta l'UE e negli USA per pressoché tutte le transazioni commerciali. I nostri fornitori soddisfano i requisiti della cosiddetta ordinanza eIDAS dell'UE, di ESIGN e dell'Uniform Electronic Transactions Act negli USA.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: