Protezione e alimentazione

Prodotti per la trasmissione e la distribuzione di energia

Phoenix Contact offre soluzioni innovative per tutte le esigenze nel campo della trasmissione e della distribuzione di energia.
Scarica la brochure "Trasmissione e distribuzione dell'energia – Prodotti per il tuo successo".

Scarica ora
Tecnica di comando di una sottostazione di trasformazione

La tecnica di comando è essenziale per il funzionamento sicuro e affidabile di una sottostazione elettrica. Fornire a questi dispositivi un'alimentazione a prova di guasto e proteggerli allo stesso tempo è uno dei compiti importanti della trasmissione e distribuzione dell'energia. A questo scopo, offriamo alimentatori speciali per 24 V DC, che possono essere impostati in modo ridondante, così come interruttori di protezione compatti, per mezzo dei quali ogni funzione può essere protetta separatamente. I nostri dispositivi compatti di protezione e per circuiti di comando sono adatti a una gamma completa di funzioni di protezione, di comando e di misurazione.

Interruttori di protezione elettronici

Protezione efficace dei mezzi d'esercizio

Proteggi i tuoi mezzi d'esercizio. Con gli interruttori di protezione proteggerai in modo affidabile i tuoi dispositivi, garantendo sempre un'elevata disponibilità dell'impianto.

Alimentatore QUINT 4

Massima disponibilità

Garantisci un'alimentazione di tensione ridondante per i dispositivi elettronici delle sottostazioni elettriche con alimentatori tecnicamente all'avanguardia.

Dispositivi di protezione e per circuiti di comando per reti di clienti e di distribuzione

Protezione totale per le reti elettriche

I nostri innovativi dispositivi di protezione e per circuiti di comando sono ideali per le reti di clienti e di distribuzione grazie alle loro ampie funzioni di protezione. I dispositivi sono caratterizzati da una bassa manutenzione e da un funzionamento stabile a lungo termine. I display ad alta risoluzione e i tasti funzione estesi favoriscono un semplice comando.

Alimentazione di tensione ausiliaria ridondante nella sottostazione elettrica

Alimentazione di tensione ausiliaria ridondante nella sottostazione elettrica

La disponibilità dell'impianto al 100% è una priorità assoluta per le sottostazioni elettriche. I guasti a parti dell'impianto o a singoli componenti possono comportare costi significativi. I sistemi ridondanti servono a prevenire tali guasti e a garantire al contempo la massima disponibilità della sottostazione elettrica. Con il sistema di alimentazione di corrente ausiliaria ridondante vengono azionati parallelamente due alimentatori sul lato primario in modo tale che, in caso di guasto di un alimentatore, il secondo alimentatore possa assumere il pieno carico. Per alimentare più quadri elettrici per mezzo di una tensione protetta DC 24 V, è necessario innanzitutto collegarli in rete mediante una linea ad anello (-X1, -X2). Tale linea ad anello viene montata in modo semplice e sicuro sul posto, utilizzando i nostri morsetti componibili ad innesto con connessione a vite o Push-in. Gli alimentatori vengono disaccoppiati per mezzo di due moduli di ridondanza/diodi (-G1, -G2) al fine di evitare che la tensione di alimentazione dell'utenza venga interrotta a causa di un cortocircuito in un alimentatore difettoso (-G10, -G11) o nelle linee elettriche. L'intero fabbisogno di corrente dei carichi collegati viene ora soddisfatto da un solo modulo in tutti gli stati operativi. I nostri morsetti componibili PTFIX (-X10, -X11) a ingombro ridotto provvedono a distribuire la tensione in modo semplice all'interno del quadro elettrico. Gli interruttori di protezione integrati proteggono i vostri apparecchi e li disattivano in modo mirato in caso di errore (-F10, -F11, -F12). In questo modo viene garantita la massima disponibilità dell’impianto.