cULus Recognized
ID omologazione: E118976Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Zoccolo SMD, corrente nominale: 3 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 80, passo: 2,54 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, montaggio: Saldatura SMD
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Con quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FQ 2,54?
Il connettore board-to-board FQ 2,54 è disponibile con 10, 20, 30, 50 e 80 poli.
Per cosa è adatto il connettore board-to-board FQ 2,54?
Il connettore board-to-board FQ 2,54 può essere utilizzato universalmente ed è adatto alla trasmissione di segnali e correnti fino a 3 A per contatto.... Vedi di più
Il connettore board-to-board FQ 2,54 può essere utilizzato universalmente ed è adatto alla trasmissione di segnali e correnti fino a 3 A per contatto.
Vedi di menoCome si possono verificare i contatti di saldatura sul connettore board-to-board FQ 2,54?
Il connettore viene saldato con il metodo SMT. I contatti di saldatura vengono fatti uscire da sotto la custodia e possono quindi essere controllati con il controllo ottico automatizzato (AOI).