PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46
-
Prese relè
2900456
Morsetto base PLC-Sensore da 6,2 mm contro correnti e/o tensioni di disturbo sul lato di comando, connessione Push-in, senza relè o equipaggiamento relè a stato solido, con ripartizione della tensione alimentatore del sensore (BB), 1 contatto aperto a riposo, tensione di ingresso 120 V AC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Filtro contro i disturbi |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Optoaccoppiatore in miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| Filtro RCZ; Filtro RCZ |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Equipaggiamento relè | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,4 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA (50 Hz) |
| 8 mA (60 Hz) | |
| Tempo di eccitazione tipica | 7 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms |
| Tensione di diseccitazione tipica | 50 V AC |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| Filtro; Filtro | |
| Equipaggiamento optoaccoppiatore | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 7 mA |
| 8 mA | |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
| Tempo di eccitazione tipica | 6 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 10 ms |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore |
| Filtro; Filtro | |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; Optoaccoppiatore in miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Max. tensione commutabile | 48 V DC |
| Min. tensione commutabile | 3 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Min. tensione commutabile | 3 V DC |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 200 mV |
| Max. corrente d'inserzione | 15 A (10 ms) |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Max. tensione commutabile | 253 V AC (In presenza di tensioni maggiori di 250 V (L1, L2, L3) fra morsetti identici di moduli affiancati occorre inserire la piastra isolante PLC-ATP. Un ponticellamento del potenziale avviene con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Min. tensione commutabile | 24 V AC |
| Corrente permanente limite | 0,75 A |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | < 1 V |
| Max. corrente d'inserzione | 30 A (10 ms) |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | circuito RCV |
| Corrente di dispersione | < 1 mA |
| Sfasamento cos phi min | 0,5 |
| Integrale di carico limite | 4,5 A2s |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | TAE0000196 |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrazione | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2900456 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6231 |
| Codice prodotto | DK6231 |
| GTIN | 4046356507769 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 28.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 26 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bcd21265-51df-40db-a7c9-54237fbd9328 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Collegamento del sistema 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Collegamento del sistema 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Collegamento del sistema 2296087
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
I vantaggi
Tensione di diseccitazione del relè elevata
Insensibile alle correnti di disturbo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen