WP 07T/701900 - Pannello web
2913687

Pannello web, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili


I vantaggi

Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC (web server)
Tempi di messa in servizio brevi
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta
Lato anteriore neutro