WP 04T/701900
-
Pannello web
2913797
Pannello web, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (Touch screen industriale resistivo), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 colori, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, senza sistema bus.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Display disponibile con dimensioni da 8,9 cm (3,8") a 38,1 cm (15")
Facile sostituzione delle unità poiché il progetto di visualizzazione è memorizzato sul PLC (web server)
Efficienza energetica grazie alla retroilluminazione a LED
Tempi di messa in servizio brevi
Lato anteriore neutro
Montaggio semplice, profondità d'incasso limitata e struttura compatta