Modulo ventola per Remote Field Controller BPC 9102S
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Ventole
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
0 °C ... 60 °C (Altitudine 0...2000 m)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m s.l.m.)
0 °C ... 50 °C (3500 m NN)
Codice articolo
1290834
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
DRBAAZ
Codice prodotto
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
Peso per pezzo (confezione inclusa)
6.07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
88 g
Paese di origine
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.