CRIMPFOX VARIO 16S
-
Pinza a crimpare
1108767
N. ELDAS®:
984222249
N. ELDAS®:
984222249
Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 6 mm2, sezione max.: 16 mm2, crimpatura: Crimpatura quadra, peso 582 g, nero/verde
Dettagli prodotto
I vantaggi
Inserimento laterale dei conduttori
Tecnica consolidata di elevata qualità
Bloccaggio forzato sbloccabile
"L'originale"
Ideale anche per collari TWIN