WP-SPIRAL PU C HF 36 - Guaina di protezione
3240861

Guaina di protezione, materiale: PU, spirale: PUR Molla d'acciaio rivestita, resistente ai raggi UV: no, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: blu, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2, diametro interno: 29 mm, Lunghezza totale: 10 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili