MACX-TR-2T-MUL - Relè temporizzato
1103345
N. ELDAS®: 405681109

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Relè temporizzato multifunzione, alimentazione a range esteso 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 14 funzioni, 2 tempi impostabili, durata regolabile (10 ms ... 999 h:59 min), due possibilità di configurazione, protezione con password, supporto per contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, connessione a vite

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili