CUC-V14-A1PBK-PC - Telaio di montaggio
CUC-V14-A1PBK-PC
-
Telaio di montaggio
1413970
Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Telaio di montaggio
Tipo
Versione 14
Caratteristiche di isolamento
Grado d'inquinamento
2
Dimensioni
Larghezza
22,2 mm
Altezza
51,2 mm
Lunghezza
14,9 mm
Indicazioni materiale
Materiale
PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Materiale guarnizione
NBR
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 55 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1413970
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
ABNODZ
Codice prodotto
ABNODZ
GTIN
4055626082295
Peso per pezzo (confezione inclusa)
12.4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
8.127 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.472 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
-
Telaio di montaggio
1413981
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8
-
Telaio di montaggio
1413961
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8
-
Telaio di montaggio
1413962
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Telaio di montaggio
1413963
Guida prodotto