UEGM-MSTB-BS BK - Tappo cieco
UEGM-MSTB-BS BK
-
Tappo cieco
2279729
Otturatore, per la chiusura dei fori LED non equipaggiati.
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Tappo cieco
Tipo di custodia
Custodia
Serie di custodie
UEGM
Famiglia di prodotti
UEGM
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
nero (RAL 9005)
Materiale Custodia
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 105 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)
80 %
Dati commerciali
Codice articolo
2279729
Pezzi/conf.
60 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
600 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ACHCCZ
Codice prodotto
ACHCCZ
GTIN
4046356334112
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.308 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.3 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Omologazioni
UL Recognized
ID omologazione: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.007 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto