MSTB-BL GY - Tappo cieco
MSTB-BL GY
-
Tappo cieco
1903960
Tappo cieco, colore: grigio, serie di prodotti: Tappo cieco
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Tappo cieco
Famiglia di prodotti
Tappo cieco
Numero di poli
1
Passo
0 mm
Dimensioni
Passo
-
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
grigio (RAL 7042)
Dati commerciali
Codice articolo
1903960
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
AAHZBB
Codice prodotto
AAHZBB
GTIN
4017918443528
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.212 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.2 g
Numero tariffa doganale
85369000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.016 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto