VS-09-BS - Tappi ciechi D-SUB
VS-09-BS
-
Tappi ciechi D-SUB
1652114
Tappi ciechi D-SUB, per custodia mobile VARIOSUB-IP67
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Modulo cieco
Dimensioni
Larghezza
6 mm
Altezza
6 mm
Lunghezza
17 mm
Indicazioni materiale
Colore
grigio
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 80 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1652114
Pezzi/conf.
500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
500 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ABNCBZ
Codice prodotto
ABNCBZ
GTIN
4017918912697
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.326 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.308 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.013 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto