ITC 8113 SWES7 - Tablet PC
2402979

Tablet PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







I vantaggi

Prestazioni ottimali per qualsiasi impiego grazie ai processori Intel® Celeron® e Intel® Core™
Connessioni stabili via WLAN e Bluetooth
Ampia visualizzazione grazie al display da 13,3" con risoluzione Full HD
Facili da maneggiare grazie al telaio chiuso a monoscocca
La sostituzione della batteria durante il funzionamento garantisce un lavoro ininterrotto ovunque