ITC 8113 PW7U
-
Tablet PC
2402962
Tablet PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT display (proiettivo-capacitivo, controllo a dieci punti), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 integrato, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessioni stabili via WLAN e Bluetooth
Prestazioni ottimali per qualsiasi impiego grazie ai processori Intel® Celeron® e Intel® Core™
Ampia visualizzazione grazie al display da 13,3" con risoluzione Full HD
Facili da maneggiare grazie al telaio chiuso a monoscocca
La sostituzione della batteria durante il funzionamento garantisce un lavoro ininterrotto ovunque