Lo Smart Managed Compact Switch (Smart Managed Compact Switch - SMCS) è uno switch Ethernet adatto agli ambienti industriali con otto porte Gigabit-Ethernet in formato RJ45.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Ethernet Smart Managed Compact Switch con otto porte RJ45 da 10/100/1000 MBit/s
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 128 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Profondità | 69 mm |
| Colore | grigio-alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
| Seriale (RS-232) | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Contatto di segnalazione | |
| Tensione di comando | 24 V (tip.) |
| Corrente di comando | 600 mA |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch SMCS |
| Tipo | Struttura modulare |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106) |
| Funzioni dello switch | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Tabella indirizzi MAC | 4000 |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 600 mA |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class B |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | Dispositivo PROFINET |
| Fast Startup | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile) |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3 4 classi di priorità secondo IEEE802.1 P, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, protocollo ridondanza supporti (MRP). |
| Funzioni di gestione | Web based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfaccia seriale (V.24) | |
| Funzioni diagnostiche | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Funzioni filtro | Quality of Service (4 classi di priorità) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 gruppi) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Funzioni di ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Sincronizzazione temporale | SNTP |
| Altre funzioni | BootP |
| DHCP-Client | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Secondo protocollo 802.2 |
| Corrente assorbita | 600 mA |
| Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
| FAIL div. LED rosso | |
| LINK Stato Link LED verde | |
| ACT/MODE Ricezione/invio di telegrammi LED verde | |
| SPD/MODE Velocità di trasmissione dati LED verde/arancio | |
| FD/MODE Modo Duplex LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 14,4 W |
| Test di verifica | 500 V DC 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 450 mA (con US = 24 V DC) |
| Corrente assorbita | 600 mA |
| Collegamento del conduttore di terra | mediante guida di supporto |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio A |
| IEC 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 +A11 |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile) |
| Codice articolo | 2891123 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN122 |
| Codice prodotto | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 835.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 650 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
FL MEM PLUG - Memoria di configurazione 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Memoria di configurazione 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software per driver e interfacce 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cavo patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cavo patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cavo patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cavo patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cavo patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cavo patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cavo patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cavo patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cavo patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
I vantaggi
RSTP
SNMP
VLAN
MRP (Client e Manager)
Web based Management, SNMP
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen