FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891049
Switch Ethernet per ampi range di temperatura, 6 porte TP-RJ45, 2 porte FO, 100 MBit/s full duplex in formato ST-D, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dei dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing, lettura di messaggi di priorità QoS, supporto di elementi di sicurezza. Vernice di protezione per ambienti difficili.
Dettagli prodotto
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 6 (Porte RJ45) |
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | ST |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
| Lunghezza di trasmissione | 12,1 km (fibra di vetro con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibra di vetro con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 7,1 km (fibra di vetro con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3,1 km (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Lunghezza d'onda | 1300 nm |
| Numero di canali | 2 (ST-Multimode) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch SFNT |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTTF | 53,9 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, modalità di commutazione Store and Forward, con QoS e contatto allarme |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, modalità di commutazione Store and Forward, con QoS e contatto allarme |
| Diagnostica locale | US1/2 Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| 100 Velocità di trasmissione dati LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 250 mA (con US = 24 V DC) |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 62 kPa ... 108 kPa (fino a 4160 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 62 kPa ... 108 kPa (fino a 4160 m s.l.m.) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificato di omologazione UE | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificato IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, modalità di commutazione Store and Forward, con QoS e contatto allarme |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2891049 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DNN113 |
| Codice prodotto | DNN113 |
| GTIN | 4046356651141 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 532.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 652.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 10d68ae7-4c0f-43da-bc05-edceb911b5aa |
Prodotti compatibili
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Piastra di montaggio 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen