FL SWITCH SFNT 5GT-C - Industrial Ethernet Switch
2891391

Switch Ethernet per un ampio range di temperatura, cinque porte TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dei dati da 10/100/1000 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing, lettura di messaggi di priorità QoS, supporto di elementi di sicurezza. Vernice di protezione per ambienti difficili.

Dettagli prodotto








I vantaggi

Ampio campo di temperature d'esercizio -40 °C ... 75 °C
Tutte le porte offrono velocità di trasmissione di 1000 MBit/s
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 10.240 Byte/frame)
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Contatto di segnalazione per la diagnostica dell'alimentazione di tensione e del Link-Status
Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte