Switch Ethernet con funzioni standard e 16 porte RJ45 per ambienti estremi (-40 °C ... +75 °C). Riconoscimento automatico della velocità di trasmissione da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing, tensione d'ingresso 12 V DC ... 48 V DC, alimentazione di tensione ridondante con allarme di segnalazione remoto.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
N. ELDAS®:
967003469
N. ELDAS®:
967003469
Switch Ethernet per ampio range di temperatura, 16 porte TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing.
Dettagli prodotto
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 135 mm |
| Profondità | 110 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 16 (Porte RJ45) |
| Contatto di segnalazione | |
| Tensione di comando | 24 V DC |
| Corrente di comando | 1 A |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch SFNT |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTTF | 55,9 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funzioni dello switch | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 1 A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/auto-negoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, inclusi contatti allarme |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| 100 Velocità di trasmissione dati LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,4 W |
| Test di verifica | 500 V DC 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 700 mA (con 12 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 350 mA (con US = 24 V DC) |
| Collegamento del conduttore di terra | mediante guida di supporto |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 30 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 25g, a norma IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 62 kPa ... 108 kPa (fino a 4160 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 62 kPa ... 108 kPa (fino a 4160 m s.l.m.) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificato di omologazione UE | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificato IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2891952 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN113 |
| Codice prodotto | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’193.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 981 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Connettore per circuiti stampati 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
16 porte in una custodia di metallo sottile con tensione d'ingresso ridondante
Opzioni di sicurezza in caso di bloccaggio cavi
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Sono disponibili dispositivi per il campo di temperatura standard (0 °C ... 60 °C) e per il campo di temperatura esteso (-40 °C ... 75 °C)
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen