FL SWITCH SFNT 15TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891953

Switch Ethernet per ampio range di temperatura, 15 porte TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing; una porta FO in formato SC.

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili



I vantaggi

Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
16 porte in una custodia di metallo sottile con tensione d'ingresso ridondante
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Opzioni di sicurezza in caso di bloccaggio cavi
Sono disponibili dispositivi per il campo di temperatura standard (0 °C ... 60 °C) e per il campo di temperatura esteso (-40 °C ... 75 °C)
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione